Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

差圧測定 

差圧伝送器を使用した連続圧力測定

差圧伝送器を使用した連続圧力測定
11 製品
並べ替え:
フィルタ

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?

差圧測定について

さまざまな産業の幅広いアプリケーションにおける採用実績:差圧伝送器を使用して、液体、蒸気、気体の差圧の連続測定が行われます。これらは、標準アプリケーション、ならびにプロセス圧力やプロセス温度の高いアプリケーションの両方で、あらゆるタイプの測定物に最適です。

測定原理

差圧測定の原理は、2つの圧力の差を測定することに基づいています。差圧伝送器を使用して、差圧値が測定結果として出力されます。

特長

  • 流量、レベル、フィルタアプリケーション用のユニバーサル差圧伝送器
  • ダイアフラムシールとの組み合わせでプロセス温度-70~+400 °Cに対応
  • 電気式差圧システムにより、プロセスの可用性が向上し、安全リスクを最小限に抑えることが可能