化学成分の光学式分析 
              固体、液体、スラリー、気体用の包括的なラボおよびプロセス用光学式分析システム
             
           
    
          
         
        
        
        
       
     
   
    
    
 
	 
  
	
  
	
    
		  
  
    
    
    
    
    
    
      
        
            
    
    
      
         
      
        
          
    
    
      
       F 
       L 
       E 
       X 
  
    
      
        
          標準的製品
        
       
      
        高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
       
     
    
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
    
      
        
          特殊仕様の製品
        
       
      
        要件の厳しいアプリケーション向けに設計
       
     
    
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
  
    
      
        FLEX セレクション 
        技術的卓越性 
        シンプルさ 
       
      
        
          
            
            
            
              Fundamental セレクション
            
            
              基本的な測定要件に対応
            
           
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
      
        
          
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
      
        
          
            
            
            
              Extended セレクション
            
            
              革新的な技術でプロセスを最適化
            
           
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
      
        
          
            
            
            
              Xpert セレクション
            
            
              最も困難なアプリケーションにも対応
            
           
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
    
    
   
  
 
     
    
          
            
            New 
            
            
            
          
          
          
            
              比較する 
             
           
         
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Measured variables 
                    Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility 
                  
                    Measuring medium 
                    Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2 
                  
                 
                  
                    Analysis time 
                    ≥45 seconds 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Measured variables 
                    NO, NO2, NH3, SO2 
                  
                    Process temperature 
                    ≤ +550 °C 
                  
                 
                  
                    Ambient temperature range 
                    –20 °C ... +55 °C 
                  
                    Hazardous area approvals 
                    IECEx:	Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    被分析および測定範囲 
                    H2S(硫化水素): 
                  
                 
                  
                    危険場所で使用するための認定 
                    ATEX/IECEx/UKEx ゾーン 1 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    レーザー波長 
                    Starter:785 nm 
                  
                 
                  
                    スペクトル範囲 
                    Starter 785 nm:300~3300 cm-1 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Measured variables 
                    Dust concentration (after gravimetric comparison measurement), gas velocity, gas pressure, gas temperature 
                  
                    Process temperature 
                    –20 °C ... +200 °C 
                  
                 
                  
                    Process pressure 
                    –70 hPa ... 10 hPa 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Supported products 
                    FLOWSIC200, GM32, MCS100FT, MCS200HW, MCS300P, MERCEM300Z, VICOTEC320, VICOTEC450, VISIC100SF, VISIC50SF, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100, MARSIC300, VICOTEC410, GMS800 (DEFOR + OXOR) 
                  
                    Data output 
                    Monitoring Box frontend 
                  
                 
                  
                    Hosting 
                    Off-premise:  https://monitoringbox.endress.com 
                  
                    Contract type 
                    SaaS (Software as a Service) 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Process temperature 
                    -40 °C ... +220 °C 
                  
                    Measuring range 
                    Scattered light intensity: 	0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3 
                  
                 
                  
                    Conformities 
                    TÜV type test 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Measured variables 
                    CO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4 
                  
                    Ambient temperature range 
                    	0 °C ... +50 °C 
                  
                 
                  
                    Conformities 
                    MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Measured variables 
                    CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 
                  
                    Ambient temperature range 
                    +5 °C ... +50 °C 
                  
                 
                  
                    Process temperature 
                    ≤ +550 °C 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Measuring range 
                    More than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
         
       
     
    
    
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        機器の選択やサイズの特定にお困りですか? 
        
                    お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。    
         
     
       
    
      
        
          
          
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
          
    
      
                化学プロセスの監視、測定、制御は、プロセス開発のスピードアップ、プロセス効率の向上、プロセスの安全性の最大化、そして製品品質の確保に重要です。光学式分析システムは、お客様が重要な工業プロセスを最適化し、記録的な速さで製品品質をより確実にモニタするのに役立ちます。主な技術としては、ラマン分光法、TDLAS(波長可変半導体レーザー吸光分光)、QF(蛍光消光)などがあります。
       
    
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
          
    
      
          プロセスの透明性:   私たちの高度な分析技術は、お客様のプロセスを知るための窓を提供します。ケミストリから推測する作業を排除し、データに基づいてより良い決定を下すことができます。リアルタイムの測定:   24時間365日のオンラインおよびインラインでのプロセス変数の測定により、当社の装置はリアルタイムデータを提供します。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、運用コストを管理し、安全リスクを積極的に軽減することができます。品質と信頼性:   再現性のある正確な測定で、品質パラメータを厳密に管理し、歩留まりを向上させます。最先端の産業IoT対応分析装置は、データに素早くアクセスでき、PAC/PATを実現します。スケーラビリティ:   当社のラマンシステムは、R&Dラボから製造環境へのプロトコルの移行を容易にする共通技術を有しています。これにより、プロセス環境へのスケールアップやスケールアウトを迅速かつシームレスに行うことができます。プラントの高い稼働率:   インストールと操作が簡単な産業IoT対応システムは、自動化の促進、サイクルタイムの短縮、中断のないバッチ/連続処理の実現に役立つデータを提供します。 
    
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        信頼性の高いH₂S測定のために:JT33 TDLASガス分析計 
        
                    石油・ガス業界におけるガス品質、プロセス制御、資産の健全性向上のための信頼性の高いH₂S測定。  
         
     
       
    
      
        
          
          
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
     
    
	
    
		  
    
	
    
		  
  
  
    
      
      
        
          
            
      
      
      
        
          
            Quality & Compliance
            
            
              
              プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。
             
           
         
    
         
             
           
            
      
      
      
        
          
            製品
            
            
              
              石油・ガス産業におけるガス品質、プロセス制御、およびアセット健全性向上のための信頼性の高いH2 S測定
             
           
         
    
         
             
           
            
      
      
      
        
          
            関連トピックス
            
            
              
              プラントの安全性および稼働率を最適化します。波長可変半導体レーザー(TDLAS)は、高速かつ確実にプロセスガスストリーム内の濃度をリアルタイムで測定します。
             
           
         
    
         
             
           
         
       
      
    
    
       
    
      
         
     
    
      
         
     
      
     
   
 
    
	 
	
 
           
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します 
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。Cookie ポリシー  をご覧ください。
          
        
        
          
            
                カスタマイズ 
             
           
          
            
                重要なもののみ受け入れる 
             
           
          
            
                すべて受け入れる