PROFINET
PROFINETは、接続されたフィールド機器を最新のオートメーションシステムに統合するための産業用イーサネット通信プロトコルであり、これにより、プロセスデータ、機器データ、診断データの交換が可能になります。
PROFINETは、機器と制御システム間の効率的なデータ交換に対応しており、一次測定値以外のデータへのアクセスも可能にします。PROFINETを使用すると、多変数機器は1本のケーブルで質量流量、密度、温度、積算計の設定値などのプロセス値に加え、機器情報や診断情報も提供できるようになります。
さらに、PROFINETは内蔵Webサーバーによるリモートアクセスに対応しており、スタートアップ時の記録データや機器説明データを利用して設定やメンテナンスを簡素化できます。
©Endress+Hauser
主要な技術特性
高速イーサネット(100BASE-TX)
Ethernet-APL(10BASE-T2L、2-WISE)
シングルペアイーサネット - SPE(10BASE-T2L、PoDL)
ファクトリーオートメーションおよびプロセスオートメーション
産業用イーサネットスイッチ、Ethernet-APLスイッチ、SPEスイッチ
100 Mbps(高速イーサネット)
10 Mbps(Ethernet-APL、SPE)
高速イーサネット:なし
Ethernet-APL:あり
シングルペアイーサネット:なし
GSD(General Station Description)
Endress+HauserのPROFINET機器は、PROFIBUS and PROFINET User Organization(PI)の認証を取得しており、PI認定の独立系研究所で試験を受けています。
PROFINET通信に対応したEndress+Hauserの機器をご紹介します。お客様のオートメーションやデジタル化のニーズに最適なソリューションをお選びください。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定変数
CH4、CO、CO2、Corg、HCl、H2O、NH3、NO、NO2、N2O、O2、SO2
周囲温度範囲
+5 °C~+50 °C
精度
標準: 最高 0.05 % 高精度校正: 最高 0.025 %
プロセス温度
標準: -40°C~125°C (-40°F~257°C) ダイアフラムシール: -70°C~250°C (-94°F~482°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa (1.5 psi~1500 psi) ゲージ圧/絶対圧
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当 アロイC
計測セル
10 kPa~10 MPa (1.5 psi~1500 psi) ゲージ圧/絶対圧
入力
前面カメラ: 1080p/30 fpsの8メガピグセルRGBカメラ + 480p/30 fpsのIRカメラ 背面カメラ: 1080p/30 fpsの11メガピクセルRGBカメラ
精度
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
応答時間
depending on configuration
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration up to 500 bar
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
84"
精度
アプリケーションに依存 Class AA IEC 60751に準拠 Class A IEC 60751に準拠 Class B IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
アプリケーションに依存
測定温度レンジ
-196 °C~400 °C (-320,8 °F~752 °F)
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44 000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F) ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F) ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE 電極: 1.4435 (SUS F316L 相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
入力
1~2x Memosensデジタル入力
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力 アラームリレー、2x リレー
プロセス温度
-50 °C~+150 °C (-58 °F~+302 °F )
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa 真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ オプション)
精度
標準: 最高0.05 % 高精度校正: 最高0.025 %
プロセス温度
標準: -40~+125 °C (-40~+257 °F) ダイアフラムシール: -40~+400 °C (-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa (1.5~10,500 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、 タンタル、モネル、 PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、 タンタル、モネル、 PTFE、 金メッキ
計測セル
40 kPa~70 MPa (6~10,500 psi)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる