SmartBlue App
快適で安全なデバイスへのアクセス
アプリを起動する前に、デバイスの半径10メートル以内の安全で操作のしやすい場所を選んでください。
特に手の届かない場所や危険な場所にある機器の設定や操作を、SmartBlue Appを利用することで簡単に行うことが可能になることには非常に意義があります。メンテナンスも実施できるよう、すべてのデータは常にリアルタイムに確認できます。SmartBlueは、Bluetooth® ワイヤレス技術をベースとしており、別のドライバは必要ありません。また、データはドイツのフラウンホーファー研究機構により認定された暗号化システムで伝送されます。
©Endress+Hauser
- 携帯端末からのアクセスで時間を節約できます。
- 診断情報もリアルタイムのプロセス情報も常に手元にあります。
- 安全第一:危険場所に立ち入る必要はありません。
- Bluetooth Low EnergyとCPaceでセキュアな接続を実現。
- 信頼性:設定やメンテナンス中のデータ損失がありません。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
ロッドプローブ :+/- 2 mm
ローププローブ <= 15 m : +/- 2 mm
ローププローブ > 15 m : +/- 10 mm
コアキシャルプローブ: +/- 2 mm
プロセス温度
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...4 MPa
(真空...580 psi)
最大測定距離
ロッド: 10 m 最少 DK>1.6
ロープ: 25 m...30 m 最少 DK>1.6;
30m...45 m 最少 DK>1.9
コアキシャルプローブ: 6 m 最少 DK>1.4
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS316L相当、アロイ C、セラミック
ローププローブ:
SUS316相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
コアキシャルプローブ:
SUS316L相当、アロイ C、セラミック、PFA
入力
1チャンネル変換器
出力 / 通信
4~20 mA、HART
保護等級
IP67、IP68、NEMA Type 6
最大測定誤差
体積流量: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s
測定範囲
最大750 l/min
測定物のプロセス温度
-10~70°C (+14~+158 °F)
許容される短時間温度、最大1時間:
85 °C (185 °F)
最短で 4 時間後に繰り返し
最大プロセス圧力
1.6 MPa
接液部材質
PEEK、ステンレス、FKM、EPDM
電極:1.4404/SUS 316L相当
精度
+/- 2 mm (0.08 in)
プロセス温度
XT:-196~+280 °C
(-321~+536 °F)
HT:-196~+450 °C
(-321~+842 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...16 MPa
(真空...2320 psi)
最大測定距離
標準: 40 m (131 ft)
「アドバンスドダイナミックス」の場合: 70 m (230 ft)
主要接液部
SUS316L相当、アロイC、PTFE、セラミック
iTEMP TMT71
温度伝送器
危険なエリアで使用可能で、ユニバーサルセンサー入力を備え、ヘッド型、フィールド型、またはDINレールデバイスとして設置可能な4-20 mA温度伝送器
精度
(Pt100、-50~+200 °C)<= 0.1 K
(Pt100、-58~+392 °F)<= 0.18 °F
製造中止
後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FMR60
製品名
レーダーレベル計
Micropilot FMR60
製品ステータス
In phase out
生産終了日
5/2024
受注停止
12/2025
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2029
修理期間
not applicable
メンテナンス方法
精度
+/- 1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-40…+130 °C
(-40…+266 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 …1.6 MPa
(真空 … 232 psi)
最大測定距離
50 m (164 ft)
主要接液部
PTFE アンテナ
PP または SUS316L相当 プロセス接続
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。