キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picture of concentration measuring device Teqwave F for real-time liquid analysis in pipes

Teqwave F – Ultrasonic concentration meter

Smart, flexible inline measuring device – individually for your process

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
  • 測定原理

    超音波濃度

  • 製品

    スマートなインライン式計測機器 – 個々のプロセスに柔軟に対応.
    シンプルかつ効率的 – リアルタイムの現場水質分析.
    配管内の液体の連続濃度測定.

  • センサの特長

    完全に見える化 – サンプリングなしで製品品質を常時監視. 最高レベルのプロセス安全性 – メンテナンスフリーの堅牢なセンサによる信頼性の高い測定. コスト削減 – 多変数測定により測定点を低減.
    呼び口径:8~25 mm(³⁄₈~1"). 圧力損失のないフルボア構造.

  • 変換器の特長

    使用方法のカスタマイズ – 革新的なアプリケーションコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能. プロセス制御を簡素化 – 容易な操作とわかりやすいステータス表示. 現場データのバックアップ – 測定値データを最長7.5年保存可能.
    各種工業規格に準拠、DINレールによる簡単設置. 3.5" TFTカラータッチスクリーンまたはLED表示. 4~20mA、Modbus TCP.

  • 呼び口径レンジ

    8~25 mm(3/8~1“)

  • 計測値

    濃度、密度、音速、温度

  • 最大測定誤差

    密度:±0.01 g/cm³
    温度:±0.5 K
    音速:2 m/s

  • 測定範囲

    濃度アプリケーションデータシートに基づく濃度:最大0~100 %
    音速600~2000 m/s
    濃度アプリケーションデータシートに基づく温度:0~+100 °C(32~+212 °F)
    密度0.7~1.5 g/cm³

  • 最大プロセス圧力

    最大 1.6 MPa(232 psi):20 °C(68 °F)時

  • 測定物のプロセス温度

    0~100 °C(32~212 °F)

  • 周囲温度レンジ

    0~50 °C(32~122 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレスV4A 1.4571

  • 保護等級

    センサ:IP68(ケーブル接続)、IP66(ケーブルコネクタなし)
    変換器:IP40

  • 表示 / 操作

    LEDステータス表示
    TFTカラータッチコントロールディスプレイ

  • 出力

    4-20mA / Modbus TCP

  • 電源

    DC 24 V(18~35 V)

  • 防爆認証

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • 製品の安全性

    CE、C-TICK

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード