キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens COS81Dはライフサイエンス、製薬および食品産業に最適なサニタリ型溶存酸素センサです。

デジタル溶存酸素センサ
Memosens COS81D

ライフサイエンス、製薬および食品産業のサニタリアプリケーションに最適なMemosens光学式溶存酸素センサ

COS81D
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 測定範囲

    0.004~30 mg/l
    0.05~330 %SAT
    0.1~700 hPa

  • プロセス温度

    0~140 °C
    (32~284 °F)

  • プロセス圧力

    2 kPa~1.3 MPa(絶対圧)
    (0~190 psi)

アプリケーション

Memosens COS81Dは発酵や不活性などのサニタリアプリケーションに最適な溶存酸素センサです。高精度で長期安定性の高い測定と常時自己監視機能により、信頼性の高い測定値を提供し、製品の高品質と最適化された製品歩留まりを保証します。Memosens COS81Dは、最新世代のMemosensセンサではありません。機能を拡張した新しいMemosens COS81Eセンサの情報は、こちらを御覧ください。

Memosens COS81Dは、滅菌要件が非常に厳しい以下のアプリケーションにおける溶存酸素測定に最適です。

  • 発酵

  • 不活性

  • 飲用水製造

ATEXやIECExなどの国際防爆認証を取得したMemosens COS81D溶存酸素センサは、危険場所での使用に適しています。

センサシリアル番号が記載された製薬証明書を用意

利点

  • EHEDGおよびASME BPE(USPクラスVI認定およびFDA準拠を含む)に準拠したサニタリデザインにより、交差汚染を防ぎ、GMPおよびGLPの要件をすべて満たします。

  • 本センサはベンチトップ培養槽から製造プロセスアプリケーションまで幅広いアプリケーションに使用できます。ラボでの最初のテストに始まり最終的な大規模プロセスにいたるまで、プロセスラボ結果との完全な整合性を持つ測定値を提供します。

  • センサ交換が瞬時で可能なためプロセス稼働時間をより長く確保:ラボで事前校正済みのセンサをプラグアンドプレイでプロセス内のセンサと交換できます。分極時間が必要ないためすぐに測定を開始できます。

  • 内蔵のリファレンスLEDにより測定用LEDの経年劣化を補正します。バッチ製造全体にわたって信頼性の高い測定値が保証されます。

  • メンテナンス工数を削減:MemosensCOS81Dには扱いの難しい電解液や慎重に扱うべき液絡膜はありません。センサキャップを交換し、校正を行うだけです。

  • Memosens COS81Dはインテリジェントなセンサヘッドに重要なセンサ情報とプロセスデータを保存します。Memobase Plus CYZ71Dセンサ管理ソフトウェアはこのデータを使用してセンサの全ライフサイクルを記録し、完全なトレーサビリティによりペーパーワークを最小限に抑えます。

  • CIP/SIP洗浄およびオートクレーブに対応、防爆認定

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products