2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Solitrend MMP60 - Low-density media moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

For wood processing industry and dedicated applications in other sectors

A large measuring field combined with our guided radar technology guarantees reliable moisture measurement. Suitable and applicable for light bulk solids and low moisture contents

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • Deep material permeation (85 mm)

    • High resolution even under low moisture contents

    • Precise in bulk densities down to 0,1 g / cm3

    • Integrated transmitter for simple plant integration

    • Surface and capillary moisture measurement

  • アプリケーション

    • For moisture measurement in bulk solids with low density from 0.1...1 g / cm³ like sawdust, woodchips, biomass, pellets, granules

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    ガイドレーダー

  • アプリケーション

    密度0.1~1 g/cm³の不均質粉体(おがくず、木くず、バイオマス、ペレット、顆粒など)の水分測定

  • 測定方法

    大型矩形センサによる接触式インライン測定

  • 測定範囲

    推奨水分範囲(%/vol.):0~25 %

  • 材料浸透深さ

    最大85 mm(0.28 ft)

  • サンプルの一貫性

    導電率範囲:
    0~最大1 mS/cm

  • 温度センサ

    あり

  • プロセス温度

    0~+70 °C
    (+32~+158 °F)

  • 精度

    最高+/-0.2 %(絶対精度)

  • 出力

    0~20 mA
    4~20 mA

  • 選択項目

    リモート表示部
    センサケーブル

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification