2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Solitrend MMP20 – Flexible mobile moisture measurement

Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device ©Endress+Hauser

Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device

Increase your product quality due to reliable moisture measurement. Our new mobile device delivers measuring values within a couple of moments compared to the standard laboratory devices in bulk solids and fresh concrete.

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • Deep material permeation (130 mm)

    • Large measuring field volume (up to 1 l)

    • Wide moisture range from 0-100 % possible 

    • Variant probe design for different media

    • Surface and capillary moisture measurement

  • アプリケーション

    • Moisture measurement in bulk solids like sand, gravel, gritt and fresh concrete for instance

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    ガイドレーダー

  • アプリケーション

    あらゆる粒径の不均質粉体の水分測定

  • 測定方法

    ダブルロッドプローブまたはランスプローブ付きハンドヘルド機器

  • 測定範囲

    推奨水分範囲(%/vol.):0~100 %

  • 材料浸透深さ

    最大130 mm
    (0.43 ft)

  • サンプルの一貫性

    導電率範囲:
    0~最大20 mS/cm

  • 温度センサ

    なし

  • プロセス温度

    0~+50 °C
    (+32~+122 °F)

  • 精度

    最高+/-0.2 %(絶対精度)

  • 出力

    なし

  • 選択項目

    伸縮式エクステンション(S2プローブ用)
    キャリングケース

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification