キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens CCS51D:デジタル遊離塩素センサ

デジタル遊離塩素センサ
Memosens CCS51D

飲用水、プール水、プロセス水、およびあらゆる産業のユーティリティに適したMemosensセンサ。

CCS51D
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 測定範囲

    微量:0~5 mg/l HOCl
    標準:0~20 mg/l HOCl
    多量:0~200 mg/l HOCl

  • プロセス温度

    0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし

  • プロセス圧力

    最大100 kPa(最大14.5 psi)

  • 測定方法

    隔膜式測定セル
    陰極での遊離塩素の還元

アプリケーション

Memosens CCS51Dは堅牢でメンテナンスが容易な遊離塩素用センサです。飲用水、プール水、プロセス水などにおいて高精度な測定と長期安定性を実現し、少ない液量でも殺菌工程を監視できます。本遊離塩素センサは極めて速い応答時間を特長とし、効率的なプロセス制御と安全なプロセスを実現します。CCS51DはMemosenseデジタル技術により、プロセスとデータの整合性を最大限に高めるとともに、操作も容易です。

Memosens CCS51Dはスキッドビルダやエンドカスタマーの要望を満たす遊離塩素センサです。 以下の用途に信頼して使用できます。

  • 飲用水 - 信頼性の高い殺菌プロセスを実現

  • プロセス水 - 製品の衛生的で安全な包装と瓶詰めを実現

  • ユーティリティ - 遊離塩素の有無を検知

  • プール水 - 消毒剤を効率的に添加

利点

  • 様々なアプリケーションに対応する適切なセンサバージョン:トレース測定から最高200 mg/lまでの遊離塩素測定が可能

  • 短い応答時間(t90 < 25 秒)により正確にプロセスを把握し、プロセスの変更や効率的なプロセス管理のための正しい行動をとることができます。

  • プロセスの安全性の向上:高精度で長期安定性の高い測定により一貫したプロセス監視が可能になり、適切な殺菌剤を個別に添加できます。

  • メンテナンスの容易な隔膜式センサは、⽐⾊計測システムと⽐較した場合、測定点のメンテナンスコストを削減します

  • センサ交換が瞬時で可能なためプロセスダウンタイムを最小化:ラボで事前校正済みのセンサをプラグアンドプレイでプロセス内のセンサと交換できます。

  • Liquilineマルチパラメータ変換器に接続することで、pHやORPなどその他の水質分析パラメータと容易に組み合わせることができます。

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products