キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens CPS11E - 安定したプロセス条件の標準アプリケーションで使用できるデジタルpHセンサ

デジタルpHセンサ
Memosens CPS11E

水および廃水処理産業の標準的なアプリケーションに適したMemosens 2.0 pH電極

CPS11E
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
  • 測定原理

    電位差測定

  • アプリケーション

    安定したプロセス条件下でのプロセスの長期モニタリングおよびリミット監視
    水処理および廃水処理

  • 特性

    汚れに強いPTFE製リング状液絡膜と内蔵温度センサ付きデジタル pH 電極により、プロセス制御・モニタおよび水処理用途の標準アプリケーションに対応

  • 測定範囲

    アプリケーション A
    • pH: 1 ~ 12
    アプリケーション B
    • pH: 0 ~ 14
    アプリケーション F
    • pH: 0 ~ 10

  • 測定原理

    PTFE製リング状の液絡膜付きゲル採用コンパクト電極

  • 構造

    すべてのシャフト長で温度センサ付き
    高度な固体電解質(ジェル)技術

  • 材質

    センサシャフト: プロセスに適したガラス
    pH ガラス膜: タイプ A、B、F
    金属リード: Ag/AgCl
    ダイアフラム: リング状の PTFE 製液絡膜、滅菌可能
    Oリング: FKM
    プロセスカップリング: PPS ガラス繊維強化
    銘板: 金属酸化物セラミック

  • 外形寸法

    直径: 12 mm (0.47 inch)
    シャフト長: 120、225、360、425 mm
    (4.72、8.86、14.17、16.73 inch)

  • プロセス温度

    アプリケーション A: –15 ~ 80 °C (5 ~ 176 °F)
    アプリケーション B: 0 ~ 135 °C (32 ~ 275 °F)
    アプリケーション F: 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)

  • プロセス圧力

    アプリケーション A および B:
    0.08~1.7 MPa (11.6~246.5 psi) 絶対圧
    アプリケーション F:
    0.08~0.7 MPa (11.6~101.5 psi) 絶対圧

  • 温度センサ

    NTC 30K

  • 防爆規格適合証明書

    危険場所 Zone 0、Zone 1、Zone 2 で使用するための ATEX、IECEx、CSA C/US、
    NEPSI、国内防爆、INMETRO 認定取得

  • 接続

    Memosens 2.0 テクノロジーを搭載した電磁誘導伝送のデジタル接続ヘッド

  • 保護等級

    IP68

  • 追加認証

    追加認証

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード