仕様一覧
-
測定範囲
アプリケーション A
• pH: 1 ~ 12
アプリケーション B
• pH: 0 ~ 14
アプリケーション F
• pH: 0 ~ 10 -
プロセス温度
アプリケーション A: –15 ~ 80 °C (5 ~ 176 °F)
アプリケーション B: 0 ~ 135 °C (32 ~ 275 °F)
アプリケーション F: 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F) -
プロセス圧力
アプリケーション A および B:
0.08~1.7 MPa (11.6~246.5 psi) 絶対圧
アプリケーション F:
0.08~0.7 MPa (11.6~101.5 psi) 絶対圧
アプリケーション
Memosens CPS11Eは、安定したプロセス用の汎用デジタルセンサです。極端なpH範囲や危険場所でも信頼性の高い測定を提供します。Memosens 2.0デジタル技術により、耐湿性を備えたpHセンサは、ラボ校正、プロセスの安全性向上、操作の簡素化を実現します。校正およびプロセスデータを従来以上の情報量で保存できるため、予知保全のための基礎が構築されます。稼働寿命が長く、メンテナンスが容易なため、MemosensCPS11Eは最高のコストパフォーマンスを提供します。
安定したプロセス条件下でのプロセスの長期モニタリングおよびリミット監視:
- 化学産業
- パルプおよび製紙産業
- 発電所(例:煙道ガス浄化、ボイラー缶水)
- 焼却プラント
水および廃水処理:
- 飲用水
- 冷却水
- 井戸水
- 廃水処理施設
危険場所Zone 0、1、2で使用するためのATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSI、国内防爆、INMETRO認定を取得しています。
利点
IIoTに対応:Memosens 2.0は校正およびプロセスデータを従来以上の情報量で記録し、優れたトレンド識別を可能にし、予知保全と強化されたIIoTサービスのための先進の基礎を提供します。
運転コストの削減:ラボ校正およびプロセス内での迅速なセンサ交換により、プロセスダウンタイムが最小限に抑えられ、センサ寿命が向上します。
堅牢でメンテナンスの容易な電極:被毒物質の長い拡散パスまたは最適化されたイオントラップにより、リファレンス電極の汚染を防ぎます。防汚性のある大型のPTFE液絡膜が、測定物による汚れを防ぎます。
プロセスガラスは、pH全範囲に適しており、絶対圧1.7 MPa(246.5 psi)までの圧力下で安定した測定を実現します。オプションのFガラスにより、半導体製造におけるエッチング槽など、フッ化水素酸を含む測定物のアプリケーションに対応できます。
改良された塩橋(オプション)により、ボイラー缶水などの低導電率アプリケーションにおいて信頼性の高い測定が保証されます。
非接触式の電磁誘導信号伝送により最大限のプロセス整合性を確保
ビデオ