キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens CLS16E - 認証取得サニタリデザイン採用の電極式デジタル導電率センサ

デジタル導電率センサ
Memosens CLS16E

ライフサイエンスおよび食品産業のサニタリアプリケーションに最適なMemosens 2.0搭載の電極式導電率センサ

CLS16E
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    電極式

  • アプリケーション

    純水および超純水
    製薬産業
    最終リンス工程
    WFI

  • 特性

    サニタリ仕様の2電極式導電率センサ

  • 測定範囲

    k=0.1: 0.04 ~ 500 µS/cm

  • 測定原理

    電解研磨ステンレス製電極式導電率センサ

  • 構造

    同軸状に配置された電極付きのサニタリ仕様2電極式導電率センサ、電解研磨済み

  • 材質

    絶縁: PEEK
    電極: 研磨済みステンレス 1.4435
    シール: ISOLAST (FFKM) FDA適合

  • 外形寸法

    電極径: 17 mm (0.66 inch)
    電極長: 54 mm (2.13 inch)

  • プロセス温度

    -5 ~ 120 °C (23 ~ 248 °F)
    滅菌時: 最高 150 °C (500 kPa時)
    (最高 302 °F (73 psi時))

  • プロセス圧力

    1.3 MPa (188 psi)、20 °C (68 °F) 時
    0.9 MPa (130 psi) 、120 °C (248 °F) 時

  • 温度センサ

    Pt1000

  • 防爆規格適合証明書

    ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex

  • 接続

    プロセス接続: Varivent、Neumo、BioControl、クランプ
    センサ接続: Memosens 2.0 テクノロジーを搭載した電磁誘導伝送のデジタル接続ヘッド

  • 保護等級

    IP68

  • 追加認証

    材料証明 3.1
    EHEDG適合、サニタリ設計
    CoC ASME BPE
    cGMP要件に適合