仕様一覧
-
測定範囲
0.03~2.5 mg/l Cr(VI)
0.2~5.0 mg/l Cr(VI)
0.2~5.0 mg/l、希釈機能付き(最大10~250 mg/l Cr(VI)) -
プロセス温度
4~40 °C(39~104 °F)
-
プロセス圧力
大気圧で、< 20 kPa絶対圧
アプリケーション
Liquiline System CA80CR offers highly accurate online measurement for optimized chromate removal in industrial wastewater. It supports you in achieving environmentally compliant electroplating and tanning processes. Like all Liquiline System analyzers, CA80CR enables plug & play of up to four Memosens sensors - minimizing the installation effort. Automatic calibration and cleaning plus advanced diagnostics with remote access ensure consistent process safety.
Liquiline System CA80CR supports you in improving the environmental performance of your processes by:
Monitoring and optimizing the cleaning capacity of industrial wastewater treatment plants.
Effluent monitoring in tanneries and electroplating plants.
Monitoring of membrane filtration.
Limit monitoring in drinking water applications.
利点
Standardized colorimetric measuring principle - diphenyle carbazide method - guarantees compliance with discharge regulations.
Reduced operating costs through automatic calibration and cleaning and low reagent consumption.
Simple maintenance: no tools required.
Advanced diagnostics with remote access for increased process safety.
Fast commissioning and plug & play thanks to Memosens technology and user-friendly operation.
Easy upgrade of functionality - even to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors. Reduces installation effort.
ビデオ
-
Chromate concentration in a liquid can be measured using the colorimetric measuring principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.
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
旧機種
-
測定原理
比色分析
-
特性
水溶液中のクロム塩酸(Chrome VI)分析
-
サイズ
ハウジング(開放型):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
ハウジング(密閉型):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
ハウジング(ベース付き):
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in -
構造
開放型、キャビネットおよびスタンドハウジング
高性能プラスチックASA-PC、追加スタンドスチールコーティング -
プロセス温度
4~40 °C(39~104 °F)
-
周囲温度
5~40 °C(41~104 °F)
屋外設置バージョン:-20~+40 °C(-4~+104 °F) -
プロセス圧力
大気圧で、< 20 kPa絶対圧
-
サンプル流量
最小5 ml/min(0.17 fl.oz/min)
-
サンプルの一貫性
浮遊懸濁物(SS)含有量
濁度 < 50 NTU、水性、均質化 -
特徴
最大4台のデジタルMemosensセンサ付きの計測ステーションへ容易にアップグレード可能
自動校正および自動洗浄
測定、洗浄、校正間隔を設定可能
試薬の保存期間を延長できる冷却モジュール(オプション)
2チャンネルバージョン(オプション)
測定範囲を指定可能
柔軟な機能拡張が可能なモジュール設計
デジタル通信によるリモートアクセス -
アプリケーション
飲用水および廃水中のクロム酸塩のリミット値監視
一般的なアプリケーションは、皮なめし工場やガルバニック産業の産業廃水監視です -
電源
AC 100~120 V/AC 200~240 V ± 10%
DC 24 V ± 10%
50 ± 1または60 ± 1.2 Hz -
出力 / 通信
2x 0/4~20 mA
Modbus RS485/TCP(オプション)
Ethernet(オプション)
アラームリレー -
入力
1または2 x 測定チャンネル
1~4 x デジタルセンサ入力:Memosensプロトコルを使用するセンサ用(オプション) -
測定範囲
0.03~2.5 mg/l Cr(VI)
0.2~5.0 mg/l Cr(VI)
0.2~5.0 mg/l、希釈機能付き(最大10~250 mg/l Cr(VI)) -
消耗品
試薬および標準液(CY80CR)、洗浄液(CY800)が必要となります
定期メンテナンスにはメンテナンスキット(CAV800)を使用します
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>
-