©Endress+Hauser
Teqwave I – Concentration measuring device for accurate real-time liquid analysis in vessels
仕様一覧
最大測定誤差
密度:±0.01 g/cm³ 温度:±0.5 K 音速:2 m/s
測定範囲
濃度アプリケーションデータシートに基づく濃度:最大0~100 % 音速600~2000 m/s 濃度アプリケーションデータシートに基づく温度:0~+100 °C(32~+212 °F) 密度0.7~1.5 g/cm³
最大プロセス圧力
最大 1.6 MPa(232 psi):20 °C(68 °F)時
アプリケーション
The insertion measuring device Teqwave I was developed for accurate real-time liquid analysis in vessels and larger pipes. Dedicated to in situ concentration measurement, Teqwave monitors various measuring parameters at once, and thus reduces operational expenditure. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.
Device properties
Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in)
Accurate and independent of flow profile
Industry-compliant, easy installation via DIN rail
3.5" TFT color touch screen or LED indication
4-20 mA, Modbus TCP
利点
Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks
Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization
Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
全文を読む
飲料水処理のスマートモニタリングシステム
Netilion Network Insightsにより、Oberzent市の水管理者は、プラントに車で行かなくても、クラウドベースのダッシュボードに給水システムに関連するすべてのデータポイントを表示できるようになりました。
全文を読む
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
全文を読む
製品
スマートな挿入式計測機器 – 個々のプロセスに柔軟に対応. シンプルかつ効率的 – リアルタイムの現場水質分析. 容器または大型配管内の液体の連続濃度測定.
センサの特長
完全に見える化 – サンプリングなしで製品品質を常時監視. 最高レベルのプロセス安全性 – メンテナンスフリーの堅牢なセンサによる信頼性の高い測定. コスト削減 – 多変数測定により測定点を低減. 挿入長:180 mm(7 in)または500 mm(20 in). 流速分布の影響を受けない高精度測定.
変換器の特長
使用方法のカスタマイズ – 革新的なアプリケーションコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能. プロセス制御を簡素化 – 容易な操作とわかりやすいステータス表示. 現場データのバックアップ – 測定値データを最長7.5年保存可能. 各種工業規格に準拠、DINレールによる簡単設置. 3.5" TFTカラータッチスクリーンまたはLED表示. 4~20mA、Modbus TCP.
呼び口径レンジ
挿入長:180 mm(7")または500 mm(20")
最大測定誤差
密度:±0.01 g/cm³ 温度:±0.5 K 音速:2 m/s
測定範囲
濃度アプリケーションデータシートに基づく濃度:最大0~100 % 音速600~2000 m/s 濃度アプリケーションデータシートに基づく温度:0~+100 °C(32~+212 °F) 密度0.7~1.5 g/cm³
最大プロセス圧力
最大 1.6 MPa(232 psi):20 °C(68 °F)時
保護等級
センサ:IP68(ケーブル接続)、IP66(ケーブルコネクタなし) 変換器:IP40
表示 / 操作
LEDステータス表示 TFTカラータッチコントロールディスプレイ
防爆認証
Non-hazardous area UK; Non-hazardous area
最もダウンロードされているファイル
Teqwave F/I
Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
process
EN
JA
DE ES FR IT
10/09/2019
06/11/2017
言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI01381DEN_0219.pdf
Teqwave F/I
Modbus TCP
Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN
JA
DE ES FR IT
10/09/2019
06/11/2017
言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA01823DEN_0219.pdf
22 ドキュメント
Teqwave F/I
Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology Smart, flexible concentration measuring device – individually for your process
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語
10/09/2019
06/11/2017
言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI01381DEN_0219.pdf
Teqwave F/I
Modbus TCP
Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語
10/09/2019
06/11/2017
言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA01823DEN_0219.pdf
Teqwave F/I
Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語
10/09/2019
06/11/2017
言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01371DEN_0219.pdf
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN
JA
ドイツ語
26/03/2021
01/12/2017
言語:
英語
バージョン:
26/03/2021
ファイルサイズ:
526.9 KB
ファイル名:
EA01229DA2_0221.pdf
Flow, density, concentration, viscosity
EN
JA
04/11/2022
01/10/2021
言語:
英語
バージョン:
04/11/2022
ファイルサイズ:
357.4 KB
ファイル名:
SD02752DEN_0222-00.pdf
Concentration App
Questionaire
Concentration App Questionaire
EN
JA
ドイツ語
21/06/2022
29/05/2019
05/03/2018
19/12/2017
言語:
英語
バージョン:
21/06/2022
ファイルサイズ:
223.6 KB
ファイル名:
SD02148DEN_0422.pdf
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für effiziente Bauteilreinigung
言語:
ドイツ語
バージョン:
13/01/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Borer Chemie AG relies on Endress+Hauser for efficient component cleaning
言語:
英語
バージョン:
13/01/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01770D06EN0122_Borer_Chemie_221129.pdf
Waldbrand Distillery monitors alcohol concentration using Teqwave
Simplified quality control in distilleries
言語:
英語
バージョン:
01/05/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
CS01715DEN_0121_Waldbrand.pdf
Die Waldbrand Destillerie überwacht Alkoholkonzentration mit Teqwave
Vereinfachte Qualitätskontrolle in Brennereien
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/05/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
CS01715DDE_0121_Waldbrand.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cable remote version, Teqwave
Teqwave Transmitter, DK9BXX
ソフトウェアアプリケーションパッケージ Teqwave Viewer
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる