Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ORP(酸化 還元 電位)センサおよび変換器

あらゆる産業における効果的なORP測定用の製品

あらゆる産業に対応可能なORPセンサおよび変換器
48 製品
並べ替え:
フィルタ

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting your next ORP sensors and transmitters?

ORP(酸化 還元 電位)センサおよび変換器について

信頼性の高いORPセンサおよび変換器により、飲用水またはスイミングプールの消毒能力、廃水処理施設の曝気制御、電気めっき槽の解毒作用または煙道排ガス浄化のトレンド情報が提供されます。Endress+Hauserは危険場所における標準またはサニタリアプリケーション用に幅広い製品ラインナップを提供しています。ORPセンサ、変換器、ホルダ、校正液の詳細については、下のボタンをクリックしてください。

ORP電極の選択方法

Endress+HauserのORPセンサと変換器は、化学薬品、飲料水/廃水処理、発電、製薬、パルプ/製紙業など、多くの産業で使用されています。センサはアプリケーションに応じて選択されます。金電極が備えられたORPプローブは、酸化プロセス(例:シアン化物酸化またはオゾン測定)に最適です。白金電極は、クロム酸塩還元または塩素添加などの還元プロセスに使用されます。ニーズに応じて、ORP電極のダイアフラムおよびリファレンスシステムを選択してください。

ORP測定

酸化還元電位(ORP)は、含水測定物内の電子の活量を測定するための単位です。活性電子が付着すると貴金属電極(銀、金、または白金)が測定用素子として機能します。この電極で測定される電位は、測定物内の活性電子の数に左右されます。ORPプローブには銀/塩化銀(Ag/AgCl)リファレンスシステムが組み込まれており、必要とされる定電位の基準電極の役割を果たします。


ORP値は、ネルンストの式を使用してリファレンスシステムと計測システムの電位差から計算されます。単位はmVとなります。

プロセス内のすべてのORP対によって酸化還元電位が生成されるため、ORP値は合計パラメータとなり、測定物内の個別の物質やその濃度といった情報を提供することはできません。酸化還元値は温度に依存するため、測定値を比較するためには必ず温度を示す必要があります。

利点

  • Endress+HauserのORPセンサおよび変換器は、基本機能からマルチパラメータ測定まで、あらゆる要件に応えることができます。製品ラインナップには、詳細なプロセス概要を得るためにpHおよびORP値を提供し、rH値を測定できるpH/ORP複合センサが含まれます。
  • Endress+HauserはORP校正およびORP調整用の高品質なORP緩衝液、ORP溶液、ORP標準液を提供しています。
  • 各種タイプの電極は、防汚性の高いPTFE接合部から極めて高感度のセラミックダイアフラム、目詰まり耐性のあるオープンダイアフラムまで、あらゆる種類のダイアフラムおよびリファレンスシステムに対応します。
  • あらゆるアプリケーション分野向けのORPホルダが用意されています(固定設置ホルダ、浸漬ホルダ、流通ホルダ、リトラクタブルホルダ)。
  • 校正、調整、洗浄の自動システムにより、化学プロセスにおけるORPセンサおよび変換器の最適な性能が保証されます。