キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens CLS82Dはライフサイエンス、製薬および食品産業に最適なサニタリ式導電率センサです。

デジタル4電極式導電率センサ
Memosens CLS82D

ライフサイエンス、製薬および食品産業のサニタリアプリケーションに最適なMemosens電極式導電率センサです

CLS82D
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 測定範囲

    1 µS/cm~500 mS/cm

  • プロセス温度

    -5~+120 °C(23~248 °F)
    滅菌時:最高140 °C、600 kPa時(最大45分)
    (最高284 °F、87 psi時(最大45分))

  • プロセス圧力

    絶対圧1.7 MPa(20 °C時)(247 psi(68 °F時))
    絶対圧900 kPa(120 °C時)(131 psi(248 °F時))

アプリケーション

Memosens CLS82Dは導電率値が大きく変化するアプリケーションに適したサニタリ対応のデジタルセンサであり、高い信頼性をもって安全かつ迅速に機能します。多数の認証取得、各種プロセス接続、コンパクトな設計により、お客様のプロセスに完全に適合します。Memosens CLS82Dは、最新世代のMemosensセンサではありません。機能を拡張した新しいMemosens CLS82Eセンサの情報は、こちらを御覧ください。

Memosens CLS82Dは、幅広い測定範囲への対応が求められる、以下のようなアプリケーションにおける導電率測定を可能にします。

  • 液種判別

  • 排水処理

  • 発酵

  • 製薬アプリケーションの仕上げ洗浄

ATEX、FM、CSA、NEPSIなどの国際防爆認証を取得する本デジタルセンサは、危険場所での使用に適しています。

利点

  • 幅広い測定範囲

  • EHEDGおよび3-A適合のサニタリデザイン

  • Memosensおよび独自の電気的接続監視機能による確実なループ安全性

  • 滅菌およびオートクレーブが可能

  • 個々のセル定数を示す品質証明

  • センサ固有データをセンサ内部に記録しているためトレーサビリティとメンテナンス予測を容易に実現

  • 校正およびセンサ管理が容易なMemobase Plusにより保守計画立案をサポート

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products