F 
       L 
       E 
       X 
  
    
      - 
        
          標準的製品
         
- 
        高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
      
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
    
      - 
        
          特殊仕様の製品
         
- 
        要件の厳しいアプリケーション向けに設計
      
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
  
    
      
        | FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Fundamental セレクション
             
              基本的な測定要件に対応
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        |  | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Extended セレクション
             
              革新的な技術でプロセスを最適化
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Xpert セレクション
             
              最も困難なアプリケーションにも対応
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
    
    
   
  
 
     
    
          
            
            
            
            
            
          
          
          
         
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    プロセス温度
                    標準:
-20 ... 100°C
洗浄:
-20 ... 150°C 1時間
( -4 ... 302°F 1時間)
                  
                 
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 362.5 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    プロセス温度
                    -40 °C ... 100 °C
(-40 °F ... 212 °F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    プロセス温度
                    -40 °C ... 70 °C
(-40 °F ... 158 °F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
         
       
    
    
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        導電率式レベル計
        
                    製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
         
     
       
    
      
        
          
          
         
      
     
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
    
    
        
        導電率式レベル計について
        
                    導電率式レベルスイッチは、導電性液体におけるシンプルで安全なスイッチングポイントの検知を可能にします。Liquipointは幅広いアプリケーションに対応します。校正の必要がなく、タンク内に可動部がありません。長寿命運転、摩耗や詰まりのない信頼性の高い運用が可能です。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、導電率式レベル計の幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
         
     
       
          
    
      
                Liquipointを使用した導電率式レベル検知の場合、在槽(最少量)アプリケーションの確実な操作とタンクのあふれ防止から、2点または多点制御(ポンプ制御)まで適切に実施可能です。
      
                  製品ファインダで機器ラインアップを確認>>
                
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
          導電率測定:測定原理
                測定物の有無に応じて、2つの測定電極間の抵抗が変化します。シングルロッドプローブでは、導電性のタンク内壁が対となる電極の役割を果たします。
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
    
	
    
		  
    
	
    
		  
    
	
    
		  
    
	
	
 
          
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
          詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。