過酷な周囲環境やプロセス条件への対応、大規模な生産目標の達成、さまざまな地域の法令や規制への適合など、特定のプロセスや制御の目的に対応するためには、特別な機器が必要になります。実際、Endress+HauserのXpert製品が理想的なソリューションとなる状況は、リストにすることが困難なほど多岐にわたります。
Endress+Hauserは産業およびアプリケーションに関する深い知識を備えるとともに、お客様が遵守する必要のあるガイドラインや規制に精通しています。また、アプリケーションノウハウを常に拡張し、性能と生産性を最大限に高めるための専用機器を開発してゆきます。機器の選定、初期設定、メンテナンスなどのコンサルティングとサポート、および検証や校正など、その他サービスもご提供しています。
Endress+Hauserでは、「一種類ですべてに対応させる」アプローチは信頼していません。アプリケーション毎に最適な測定機器を決めるべきで、他の方法では実現できないと考えています。これが、同じ測定対象に対して複数の計測原理を持った計測技術をご提供する理由です。特にご要望の高いアプリケーションがあれば、弊社のアプリケーションエキスパートにお問い合せいただき、お客様のニーズに最適な製品をご確認ください。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定変数
ガス成分、発熱量、密度、ウォッベ指数、モル質量、圧縮係数
測定媒体
天然ガス、バイオガス、空気、H2、O2、N2
測定変数
体積(作動状態)、体積流量(作動状態)、ガス速度、音速、水素純度(オプション)
測定媒体
水素(純度 >95%) 水素(純度 >90%、応相談)
呼び口径
DN50 … DN400 / 2” … 16” その他は応相談
測定変数
体積流量(作動状態)、体積(作動状態)、ガス速度、音速、統合型電子体積補正器(EVC)によるオプションの体積補正
測定媒体
天然ガス(最大30%の水素を含む)、空気、CO2、N2、H2S、O2、H2の濃度が高い天然ガス
呼び口径
3″ ... 56″ (DN 80 ... DN 1400)、その他の呼び口径は応相談
測定変数
粉じん濃度(重量法による比較測定後)、ガス流速、ガス圧力、ガス温度
プロセス温度
–20 °C ... +200 °C
プロセス圧力
–70 hPa ... 10 hPa
測定原理
前方散乱光
プロセス温度
−40 °C~+220 °C
測定範囲
散乱光強度:0~7.5 mg/m3 / 0~3,000 mg/m3 測定範囲は自由に選択可能。9つの測定範囲を事前設定済み(0~7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)
適合規格
TÜV型式試験 DIN EN 15267-1(2009)、DIN-EN 15267-2(2009)、DIN EN 15859(2010)、DIN EN 14181(2014)に準拠した適合性試験済み 認可が必要な設備において、集じん機下流のフィルタ制御用粉じんモニタおよびリークモニタとしての使用認証取得済み(13th BlmSchV、17th BlmSchV、27th BlmSchV、30th BlmSchV、44th BlmSchVおよびTA Luft)
測定変数
質量流量、標準状態体積流量、実状態体積流量、分子量、ガス体積およびガス質量、ガス流速、音速
測定範囲
0,03 m/s ... 120 m/s(0.1 ft/s ... 394 ft/s)
適合規格
ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU RoHS: 2011/65/EU PED: 2014/68/EU
測定変数
実体積、実体積流量、流体速度、音速
測定媒体
LNG(液化天然ガス)
呼び口径
8″ ... 36″ DN200 ... DN900、ASME B36.19 / B36.10に準拠したSchedule 40S/STD、その他は要問い合わせ
アプリケーション
モジュールあたり最大4つのガスアプリケーションまたは4つの液体アプリケーションに対応(Flow-X/M、Flow-X/C)
入力
6× 高精度アナログトランスミッタ入力:入力タイプ 4~20 mA、0~20 mA、0~5 V、1~5 V。mA入力精度は21 °C(69.8 °F)においてFSの0.002 %、周囲温度範囲0~60 °C(32~140 °F)全域においてFSの0.008 %。長期安定性 0.01 %/年。分解能 24ビット。アナログ入力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 2× 100 Ω入力:分解能 0.02 °C(0.04 °F)。誤差は測定範囲により異なり、0~50 °C(32~122 °F)では0.05 °C(0.09 °F)未満、−220~+220 °C(−396~+428 °F)では0.5 °C(0.9 °F)未満。 4× 独立HARTループ入力:4~20 mA信号に追加して使用可能。各トランスミッタループでマルチドロップ接続およびFCの冗長運転に対応。 4× 単一パルスまたはデュアルパルス入力:複数の電圧レベルでトリガレベルを設定可能。周波数範囲は単一パルス入力およびデュアルパルス入力ともに最大10 kHz。ISO 6551、IP 252、API 5.5準拠。True Level AおよびLevel Bに対応。 4× 周期時間入力:100 μs~5000 μs。分解能 1 ns未満。 16× デジタルステータス入力:分解能 100 ns(10 MHz)。 4× 1球式、2球式および4球式ディテクタ構成に対応:分解能 100 ns(10 MHz)。 2× RS485/RS232シリアルポート:超音波流量計、プリンタまたは汎用機器接続用。115 kbps: Flow-X/P:4× RS485/RS232および1× RS232。 Flow-X/C:2× RS485/RS232および1× RS485。 オプション:2× RS485/RS232および2× RS485。 2× RJ45 Ethernetインタフェース:TCP/IP対応。
出力
4× アナログ出力:プロセス出力および流量/圧力制御用。分解能 14ビット。精度 FSの0.075 %。アナログ出力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 16× デジタル出力:オープンコレクタ出力。定格 100 mA @ 24 V。 4× パルス出力:オープンコレクタ出力。周波数範囲 0.01~500 Hz。 1× メータパルス出力:フローコンピュータのリモートプルービング用。分解能 100 ns(1 MHz)。 4× 周波数出力:流量計信号のエミュレーション用。最大周波数 10 kHz。精度 0.1 %。BizChat ついてフィードバックする
測定変数
CO2、 SO2、 NO、 NO2、 CO、 NH3、 H2O、 CH4
周囲温度範囲
0 °C ... +50 °C 型式承認範囲:最高45 °C
適合規格
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
測定変数
CH4、CO、CO2、Corg、HCl、H2O、NH3、NO、NO2、N2O、O2、SO2
周囲温度範囲
+5 °C~+50 °C
製品
洗浄性、排水性に優れた小型変換器付きシングルチューブ流量計測システム。高い洗浄性とサニタリ性が要求されるアプリケーションに最適。
製品
保税アプリケーションに対応可能な伝送周波数 80 GHz 結露防止レンズアンテナ
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を搭載した、高難度アプリケーション向けのコリオリ流量計
製品
Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with flexible metal rope for silos and storage tank applications
製品
自己校正技術を搭載したサニタリアプリケーション向けRTD温度計(メトリックバージョン)
サニタリ測温抵抗体iTHERM TrustSens TM371
製品
リミットスイッチ、連続レベル測定、界面測定および密度測定用一体型伝送器
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる