Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Lean製品

プロセスの中核となっている設備に最適

FLEX: Lean

コアプロセスは製造の基盤です。工場の安定操業には、信頼性の高いプロセス制御を行い、機器を適切に設置し、正しい計測環境で運用することが必要です。自己診断機能は計測の中断や誤差の増大を検知し、適切な対応を行うために重要な機能です。機器の信頼性は安定操業に不可欠です。しかし、24時間体勢で点検を行えるほど余裕はありません。機器の選定をしっかり行い、正しく選定していれば、機器を設置した後は、何も心配する必要はありません。

利点

  • 標準的な機能を備えた製品
  • 高い信頼性
  • 堅牢性  
  • 最小限のメンテナンスで運用可能

産業やプロセスに関する深い知識で、お客様の直面する課題に対応した、堅牢で信頼性の高い製品の開発を行っています。エンドレスハウザーの製品は危険場所、機能安全、サニタリ要件など国内および国際基準に準拠しています。

信頼できる技術

エンドレスハウザーは、機器への信頼性を高めるとともに、メンテナンス作業を軽減する複数の技術を開発しています。総合的な診断機能と自己監視機能により、動作や機能の健全性を常に監視し、故障や不調が発生した際は、表示部に対策のガイダンスを含め表示します。あらゆるプロセス環境に適した豊富な測定原理のご提供で、プロセス条件に最適な計測方法を選択できます。

59 製品
並べ替え:
フィルタ