キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

iTHERM ModuLine TT151

Bar stock thermowell iTHERM TT151  for a wide range of heavy duty industrial applications ©Endress+Hauser
Bar stock thermowell iTHERM TT151  for a wide range of heavy duty industrial applications ©Endress+Hauser

Bar stock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications

The thermowell design is based on DIN43772 or ASME B40.9 and additionally it is available as a universal version that can be configured flexibly. The thermowell guarantees a good resistance to typical industrial processes. It comprises a full material bar stock with a root diameter from 9 to 50 mm. The tip can be straight, tapered or stepped. The thermowell can be fitted to a pipe or vessel in the system using a selection of commonly used flanged process connection, thread or weld-in versions.
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
  • 仕様一覧

    • 最大プロセス圧力 (静的)

      50 MPa(7252 psi)
      設定に応じて異なります

    • 最大標準浸漬長

      1500 mm

クイック選択

推奨オプションから選択
販売価格
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock

    • Modular configuration according to DIN 43772 or ASME B40.9 or more flexible as universal version

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process...

  • アプリケーション

    • Protects the temperature sensor against physical and chemical stress

    • High robustness for challenging process conditions

    • Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)

    • For use in pipes, vessels or tanks

    • Easier maintenance and recalibration of the measuring...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    バーストック サーモウェル

  • 特性 / アプリケーション

    メートル法
    ASMEまたはDIN規格に準拠、汎用的に使用可能

  • 接続部ヘッド

    雌ねじ:
    M14x1.5
    M18x1.5
    M20x1.5
    M27x1.5
    1/2" NPT1/2" NPSM
    1/2"NPSC
    G1/2"
    G2/3"

  • 最大標準浸漬長

    1500 mm

  • プロセス接続

    対応する接続

    ネジ込み

    溶接

    フランジ(ASME、EN、またはISOに準拠)

  • 谷径

    950 mm

  • 様々な測定物に対応した材質

    各種材質を選択可能:
    SUS 316相当
    SUS 316L相当
    SUS 316Ti相当
    SUS 347相当
    SUS 310相当
    アロイ600
    アロイC276
    10CrMo9-10
    13CrMo4-5
    16Mo3
    A105
    C22.8
    Duplex
    チタンGr.2

  • 接液部仕上げ(Ra)

    < 0.8 μm(31.50 μin)
    < 1.6 μm(63.00 μin)
    DIN規格

  • 先端チップ部の形状

    ストレート
    テーパー型
    段付型
    一部テーパー型

  • 温度レンジ

    -200~+1100 °C(-328~+2,012 °F)
    設定に応じて異なります

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    50 MPa(7252 psi)
    設定に応じて異なります

  • 最大プロセス圧力 (400℃の時)

    プロセス接続および材質に応じて異なります

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification