Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

iTHERM ModuLineは モジュール構造のため、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。

あらゆる産業用途をカバーする、モジュール式温度計の統合ポートフォリオ。

Endress+Hauser iTHERM ModuLine温度計

製品ラインナップ

  • アセンブリタイプ:くり抜き式サーモウェル、保護管、直接接触式(サーモウェルなし)
  • 多様なセンサ:最大限の測定性能を発揮
  • 温度伝送器:主要な通信プロトコル(IO-Link、Ethernet-APLなど)に対応
  • 幅広いオプション:サーモウェル、プロセス接続、材質、認証など

特長

産業プラントにおける温度測定

信頼性に優れた設計により、さまざまな産業で信頼を築いています。

iTHERM ModuLine温度計は、長期信頼性を確保できるように設計されています。重工業(電力&エネルギー、化学、石油&ガス)でもユーティリティアプリケーションにおいても、安定した性能と信頼性を保証します。

倉庫における工業用温度計の製品梱包

Endress+Hauserは常に世界中のお客様に寄り添います。

iTHERM ModuLineは、世界各国で短納期に対応し、エキスパートによるサポートを提供しています。包括的な文書化と各地域に適用される認証への対応により、設置、メンテナンス、コンプライアンスを簡素化します。

豊富な工業用温度計

スマートな標準化。コスト削減。

わずか7製品で構成されるiTHERM ModuLineは、在槽の簡素化、 プラント全体の標準化への対応、ライフサイクルコストの削減を実現します。グローバルなプロジェクトサポートを組み合わせることで、 調達から運用までを効率化できます。

温度計メンテナンス用のアプリを搭載したスマートフォン

優れたサポート。設置以外にも幅広いサポートを提供。

DeviceViewerなどのツールを使用すると、技術資料、スペアパーツ、サービス情報にアクセスできます。Endress+Hauserは、エンジニアリングから設定、日々の運用業務まで、お客様を幅広くサポートします。

シンプルな選択。柔軟な設定。

  1. 測定設定の選択:くり抜き式サーモウェル、保護管、または直接接触式
  2. 機器の設定:すべてのカスタマイズオプション(センサ、サーモウェル、伝送器など)を1つのオーダーコードで注文可能
/

iTHERM ModuLine製品ラインナップの一覧

iTHERM ModuLine温度計とサーモウェルをご覧ください。各モデルの技術的な違いをご確認いただけます。Endress+Hauserのイノベーションは、幅広いアプリケーションにおいて、安全性、操作性、効率を向上させることができます。

注釈

Endress+Hauser お客様の温度測定のパートナー。