キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
カートへの設定後に価格が表示されます

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

利点一覧

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

組み合わせの詳細

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

コンポーネントと仮構成

  • 固定

    コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。

    コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます
  • コンポーネント
    高機能データマネージャMemograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45

    固定:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    スロット 1:
    C
    4x HART/4...20mA 入力, HARTスルー
    スロット 2:
    A
    なし
    スロット 3:
    A
    なし
    スロット 4:
    A
    なし
    スロット 5:
    A
    なし
    通信 マスター 機能:
    1
    なし
    アプリケーションパッケージ:
    3
    リモートアラーム + 演算機能
    >ライセンスパッケージ FDM ソフトウェア MS20:
    MA
    プロフェッショナル 1x シングルステーションライセンス
  • 一体型のサニタリ測温抵抗体 - iTHERM TrustSens TM371
    2

    サニタリ測温抵抗体 - iTHERM TrustSens TM371

    固定:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    通信; 出力信号:
    A
    HART; 4-20mA
    自動校正点; 精度:
    1
    118oC; 高精度の自己校正