仕様一覧
-
最大測定誤差
0.075%
"高精度校正" 0.05% -
精度
標準: 0.05%
高精度: 最大 0.035% -
プロセス温度
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
42 MPa(6300 psi)
-
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi) -
測定物のプロセス温度
圧力配管からの 温度グラジェント
-
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル -
最大プロセス圧力
最大 42 MPa
(最大 6091 psi) -
最大測定距離
400 m(1,312 ft)H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ロジウム -
計測セル
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
アプリケーション
Deltabar PMD75 は、メタルセンサを搭載した差圧伝送器で、あらゆる産業における液体、蒸気および気体の連続差圧測定に使用されます。3つのキーによるシンプルな操作で簡単に設定と操作が行えます。内蔵のHistoROM®/M-DATメモリモジュールにより、プロセスデータおよび機器のパラメータ管理が簡単に行えます。IEC 61508に準拠したSIL2/3安全アプリケーションに対応します。
差圧伝送器は、液体のレベル、体積、質量の測定、差圧モニタリング、1次エレメントを使用した気体、蒸気、および液体の流量測定(体積、質量流量に使用できます。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40 to 85°C (-40 to 185°F)
測定範囲:25 Pa~4 MPa(0.0036~600 psi)
精度:±0.05%、高精度バージョン:±0.035%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
優れた測定精度、再現性、長期安定性
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
メニュー操作による容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
センサ、ディスプレイ、電子モジュールの交換が容易なモジュールコンセプトによるコスト削減
420 bar/42 MPa/6300psi までの過大圧耐性および自己診断機能
シームレスで独立したシステム統合(HART/PA/FF)
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
Deltatop
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter
EN JA 20/03/2007言語:
英語
バージョン:
20/03/2007
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
技術仕様書 (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter
EN JA 12/10/2007言語:
英語
バージョン:
12/10/2007
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communication via PROFIBUS PA
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
-