キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Deltabar PMD75 - 差圧伝送器

差圧伝送器
Deltabar PMD75

差圧測定用 メタルセンサ搭載 差圧伝送器

PMD75
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    0.075%
    "高精度校正" 0.05%

  • 精度

    標準: 0.05%
    高精度: 最大 0.035%

  • プロセス温度

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    42 MPa(6300 psi)

  • 圧力測定範囲

    1 kPa~25 MPa
    (0.15~3750 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    圧力配管からの 温度グラジェント

  • 主要接液部

    アロイ C276
    SUS316L相当
    モネル
    タンタル

  • 最大プロセス圧力

    最大 42 MPa
    (最大 6091 psi)

  • 最大測定距離

    400 m(1,312 ft)H2O

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS316L相当、アロイC、
    タンタル、
    ゴールド-ロジウム

  • 計測セル

    1 kPa~25 MPa
    (0.15~3750 psi)

アプリケーション

Deltabar PMD75 は、メタルセンサを搭載した差圧伝送器で、あらゆる産業における液体、蒸気および気体の連続差圧測定に使用されます。3つのキーによるシンプルな操作で簡単に設定と操作が行えます。内蔵のHistoROM®/M-DATメモリモジュールにより、プロセスデータおよび機器のパラメータ管理が簡単に行えます。IEC 61508に準拠したSIL2/3安全アプリケーションに対応します。

差圧伝送器は、液体のレベル、体積、質量の測定、差圧モニタリング、1次エレメントを使用した気体、蒸気、および液体の流量測定(体積、質量流量に使用できます。

  • プロセス接続:ネジ込み

  • プロセス温度:-40 to 85°C (-40 to 185°F)

  • 測定範囲:25 Pa~4 MPa(0.0036~600 psi)

  • 精度:±0.05%、高精度バージョン:±0.035%(オプション)

  • 国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL

利点

  • 優れた測定精度、再現性、長期安定性

  • IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証

  • メニュー操作による容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応

  • 設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理

  • センサ、ディスプレイ、電子モジュールの交換が容易なモジュールコンセプトによるコスト削減

  • 420 bar/42 MPa/6300psi までの過大圧耐性および自己診断機能

  • シームレスで独立したシステム統合(HART/PA/FF)

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products