キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Deltabar PMD55 - 差圧伝送器

差圧伝送器
Deltabar PMD55

差圧測定用メタルセンサ搭載の差圧伝送器

PMD55
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    0.1%
    "高精度校正" 0.075%

  • 精度

    0.1%
    "高精度校正" 0.075%

  • プロセス温度

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    16 Mpa

  • 圧力測定範囲

    10mbar...40bar
    (0.15...580psi)

  • 測定物のプロセス温度

    圧力配管からの温度グラジェント

  • 主要接液部

    SUS316L相当

  • 最大プロセス圧力

    1 kPa...4 MPa
    (0.15...580psi)

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS316L相当、アロイC

  • 計測セル

    1 kPa~4 MPa
    (0.15~580 psi)

アプリケーション

Deltabar PMD55 は、ピエゾ抵抗圧力測定セルとメタルダイアフラムとを持つ差圧伝送器です。主にプロセスや水処理アプリケーションにおける液体、蒸気、気体の連続差圧測定に使用されます。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC 61508/IEC 61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。

差圧伝送器は、液体のレベル、体積、質量の測定、フィルタやポンプの差圧モニタリング、1次エレメントを使用した気体、蒸気、および液体の流量測定(体積、質量流量に使用できます。

  • プロセス接続:ネジ込み

  • プロセス温度:-40~85 °C(-40~185 °F)

  • 測定範囲:50 Pa~4 MPa(0.0072~600 psi)

  • 精度:±0.1%、高精度バージョン:±0.075%(オプション)

  • 国際防爆認証、SIL

利点

  • メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応

  • 基板にあるスイッチで簡単に導圧口の高圧側と低圧側を切換可能

  • 一体型デザイン、ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト

  • IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力に対応

  • 幅広い産業やアプリケーション向けの認証を取得済のため様々な国で使用可能

ビデオ

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products