仕様一覧
-
精度
標準:0.15%
高精度校正:0.075% -
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
60 MPa(9,000 psi)
-
圧力測定範囲
0.1~40 MPa
(15~6000 psi) -
主要接液部
SUS316L相当
アロイC
モネル
タンタル
ロジウム -
最大測定距離
4000m H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、PTFE、
ロジウム>ゴールド -
計測セル
40 kPa~40 MPa
(15~6000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP55は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。 サニタリ性が求められるアプリケーションにおけるプロセス圧力、 液体のレベル、容積、質量の測定に適しています。-70~+400 °C(-94~750 °F)の過酷なプロセス温度のアプリケーションだけでなく、プロセス圧力の高いアプリケーションにも最適です。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC·61508/IEC·61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。
シングルチャンバアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS 316L相当)ハウジングを選択可能。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、またはサニタリ接続
プロセス温度:-70~+400 °C(-94~+752 °F)
測定範囲:-1/0~+40 MPa(-15/0~+6,000 psi)
精度:±0.15%、高精度バージョン:±0.075%
国際防爆認証、SIL、サニタリ認定、船級認定
利点
幅広い種類のプロセス接続およびダイアフラム材質
新しいTempCメンブレンにより周囲温度とプロセス温度の変動による影響を最小限に抑制
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力モニタリングに対応
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
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
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M、Deltapilot M
圧力/静圧式
EN JA 22/08/202231/07/2021言語:
日本語
バージョン:
31/07/2021
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0121-00.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
-