仕様一覧
-
精度
標準:0.2%
オプション:0.1% -
プロセス温度
-10°C...100°C
(14°F...212°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
4MPa (600 psi)
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi) -
主要接液部
アロイC
SUS 316L相当
オプションコーティング:AuPt -
最大測定距離
100m (328ft) H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC
ゴールド-ラジウム -
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
アプリケーション
結露に強いCONTITEセルを搭載し、コンパクトなDeltapilot FMB50伝送器は、食品・製薬などのサニタリプロセスに最適です。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられます。泡形成の影響は受けません。SIL2安全システムで使用することができます。
レベルおよび/または圧力測定用
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、フラッシュマウントサニタリ接続
プロセス温度:–10~+100 ℃(14~212 °F)、(最大30分間で+135 ℃(275 °F))
測定範囲:10 kPa~1 MPa(1.5~150 psi)
精度:±0.2%、±0.1%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ認定
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.2%、オプション±0.1%、温度影響は最小限
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
現場表示器を介した簡単なメニューガイド方式の設定、4~20mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
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
Cerabar M、Deltapilot M
日本語版 - 07/2021
圧力/静圧式
EN JA 22/08/202231/07/2021言語:
日本語
バージョン:
31/07/2021
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0121-00.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M、Deltapilot M
圧力/静圧式
EN JA 22/08/202231/07/2021言語:
日本語
バージョン:
31/07/2021
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0121-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Deltapilot M FMB50
静圧レベル測定 IO-Link
EN JA 22/08/202201/07/2021言語:
日本語
バージョン:
22/08/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01523PJA_0222-00.pdf
-