仕様一覧
-
精度
0.075% 個別センサ,
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ -
プロセス温度
–40...+125°C
(–40 ... +257°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
-
圧力測定範囲
40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi) -
主要接液部
SUS316L相当、アロイ C
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
-
計測セル
40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi)
アプリケーション
電気式差圧伝送器Deltabar FMD72は差圧システムであり、加圧タンクや蒸留塔・蒸発器での液体の圧力、レベル、容量、または質量の測定に使用されます。高圧センサモジュール(HP)で静圧、低圧センサモジュール(LP)でタンク内圧を測定します。この2つのデジタル値を使用して伝送器内でレベルが計算されます。電気式差圧伝送器は、従来の差圧測定の問題を解決します。
加圧タンクや蒸留塔・蒸発器での液体の差圧、レベル、容量、または質量の測定用
プロセス接続:ネジ、フランジ、サニタリ接続
プロセス温度:-40~+125 °C(-40~+257 °F)、オプション250 °C(480 °F)
測定範囲:40 kPa~+4 MPa(6~600 psi)
精度:センサ単体で最大±0.05%、システムで最大±0.07%
国際防爆認定、サニタリ証明
利点
従来機器の構造上の問題を解決し、プロセスの可用性と信頼性が向上
新しい電気式差圧伝送器の構造および構成により安全性リスクを最小限に抑制
設置時間や必要な保守、ダウンタイム、スペアパーツが少ないためトータルコストの削減が可能
多変数レベル測定:1つのシステムでHART通信を用いた差圧、タンク内圧、センサ温度測定
HART通信を用いた診断によりシステム全体の状態を連続表示
優れた再現性と長期安定性
サニタリアプリケーションで小型のフラッシュマウントプロセス接続を使用することによりプロセスの安全性を保証
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
簡易取扱説明書 (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN JA 17/05/2021言語:
英語
バージョン:
17/05/2021
ファイルサイズ:
396.6 KB
ファイル名:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S Austausch der Elektronik am Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S FMB70-, FMD72-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
EN JA 24/04/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2012
ファイルサイズ:
264.7 KB
ファイル名:
KA678P-a2_0808.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
設置説明書 (EA)
M12 plug for sensor FMD71/72
Deltabar FMD71, FMD72
EN JA 05/03/2021言語:
英語
バージョン:
05/03/2021
ファイルサイズ:
536 KB
ファイル名:
EA01358PEN_0121.pdf
-
-
-
設置説明書 (EA)
Transmitter electronics Installation instruction
Deltabar
EN JA 25/02/201413/04/2012言語:
英語
バージョン:
25/02/2014
ファイルサイズ:
438 KB
ファイル名:
EA00065PA2_0213.pdf
-