キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Deltabar FMD71 - 電気式差圧伝送器

電気式差圧伝送器
Deltabar FMD71

2つのセラミックセンサモジュールと1つの伝送器で構成される電気式差圧伝送器

FMD71
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    差圧

  • 特性

    セラミックセンサ付き差圧伝送器。液体のレベル、体積、質量測定。

  • 供給電圧

    4...20 mA HART:
    DC 12...45 V(非防爆)
    Ex ia: DC 12...30 V

  • 基準精度

    0.075% 個別センサ,
    "PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ

  • 長期安定性

    URL/年の0.05%

  • プロセス温度

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • 周囲温度

    –40...+80°C
    (–40...+176°F)

  • 計測セル

    10 kPa~4 MPa
    (1.5~600 psi)

  • 真空抵抗

    0 mbar

  • 最大ターンダウン

    100 : 1

  • 最大過圧リミット

    6 MPa (900psi)

  • プロセス接続

    ネジ
    フランジ (DIN、ASME、JIS)

  • サニタリ プロセス接続

    DIN11851
    DIN11864-1
    トリクランプ
    DRD
    バリベント

  • プロセスメンブレンの材質

    セラミック
    SUS316L相当、アロイC

  • ガスケットの材質

    バイトン、カルレッツ、EPDM、NBR、シリコン

  • 封入液

    シリコンオイル

  • ハウジングの材質

    ダイキャストアルミニウム
    ステンレス

  • 通信 

    4...20 mA HART

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、FM、CSA、IECEx、NEPSI、INMETRO、UK Ex

  • 設計認証

    NACE MRO175、
    EN10204-3.1、

  • 衛生規格適合証明書

    EHEDG,
    3A

  • 測定原理

    差圧

  • 特性 / アプリケーション

    セラミックセンサ付き差圧伝送器。液体のレベル、体積、質量測定。

  • 電源 / 通信

    4...20 mA HART:
    DC 12...45 V
    Exia: DC 12...30 V

  • 精度

    0.075% 個別センサ、
    "PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ

  • 長期安定性

    URL/年の0.05%

  • 周囲温度

    –40...+80°C
    (–40...+176°F)

  • プロセス温度

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    6 MPa

  • 圧力測定範囲

    10 kPa~4 MPa
    (1.5~600 psi)

  • プロセス接続

    ネジ
    フランジ (DIN、ASME、JIS)

  • サニタリ プロセス接続

    DIN11851
    DIN11864-1
    トリクランプ
    DRD
    バリベント

  • 通信 

    4...20 mA HART

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • 設計認証

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • 衛生規格適合証明書

    EHEDG
    3A

  • 選択項目

    4行表示デジタルディスプレイ
    ステンレスまたはアルミニウムハウジング

  • アプリケーション限界

    アプリケーターサイジングで確認