仕様一覧
-
精度
0.075% + ダイアフラムシールによる影響
-
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
105 MPa (15,200psi)
-
圧力測定範囲
40 kPa~40 MPa
(6~6000 psi) -
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
PTFE-フォイル -
最大測定距離
7000m H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル
ロジウム>ゴールド
PTFE -
計測セル
40 kPa~40 MPa
(6~6000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP75は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。 サニタリ性が求められるアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体やガスのレベル、容積、質量の測定に適しています。-70~+400 °C(-94~750 °F)の過酷なプロセス温度のアプリケーションだけでなく、プロセス圧力の高いアプリケーションにも最適です。クイックセットアップにより測定範囲を調節できます。設定が容易で、コストと作業時間を削減できます。IEC 61508準拠のSIL2/3アプリケーションに対応します。
ダブルチャンバのアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS316L相当)ハウジングをお選びいただけます。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、サニタリ接続
プロセス温度:-70~+400 °C(-94~+752 °F)
プロセス圧力:-0.1/0~+40 MPa(-15/0~+6,000 psi)
精度:±0.075%
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
さまざまなプロセス接続や膜ろ過材質に対応
新しいTempCメンブレンにより周囲温度とプロセス温度の変動による影響を最小限に抑制
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
センサ、ディスプレイ、電子モジュールの交換が容易なモジュールコンセプトによるコスト削減
測定センサから本体電子部までの過大圧力および機能モニタリング
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
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via PROFIBUSPA
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S Process pressure measurement/differntial pressure measurement/hydrostatic level measurement V 04.00.zz
-