仕様一覧
-
精度
標準:0.1%
高精度校正:0.075% -
プロセス温度
-40°C~130°C
(-40°F~266°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
60 MPa(9,000 psi)
-
圧力測定範囲
0.1~40 MPa
(15~6000 psi) -
主要接液部
SUS316L相当
-
最大測定距離
4000 m(13,123 ft)H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
ロジウム>金メッキ -
計測セル
40 kPa...40 Mpa
(15psi...6000psi)
相対圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP51は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。サニタリ性が求められるアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体やガスのレベル、容積、質量の測定に適しています。PMP51は最大40 MPaまでのアプリケーション用に設計されています。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC·61508/IEC·61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。
シングルチャンバアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS 316L相当)ハウジングを選択可能。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、またはサニタリ接続
プロセス温度:-40~+130 ℃(-40~+266 °F)、1時間まで150 ℃(302 °F)
測定範囲:-0.1/0~+40 MPa(-15/0~+6,000 psi)
精度:±0.1%、高精度バージョン:±0.075%
国際防爆認証、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
プロセス温度が著しく変動する場合においてもプロセス値を正確に測定
サニタリアプリケーションで小型のフラッシュマウントプロセス接続を使用することによりプロセスの安全性を保証
IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力モニタリングに対応
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
-
マニホールド接続での圧力リーク試験可能
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
Cerabar M、Deltapilot M
日本語版 - 07/2021
圧力/静圧式
EN JA 22/08/202231/07/2021言語:
日本語
バージョン:
31/07/2021
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0121-00.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M、Deltapilot M
圧力/静圧式
EN JA 22/08/202231/07/2021言語:
日本語
バージョン:
31/07/2021
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0121-00.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
-