キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP71B - 圧力伝送器

Cerabar PMP71B - 圧力伝送器

インテリジェントな圧力伝送器 - プロセスの中断なく、その状態を検証することが可能

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    標準:
    最高0.05 %
    高精度校正:
    最高0.025 %

  • プロセス温度

    標準:
    -40~+125 °C
    (-40~+257 °F)
    ダイアフラムシール:
    -40~+400 °C
    (-40~+752 °F)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa~70 MPa
    (1.5~10,500 psi)

  • 主要接液部

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル、
    PTFE、金メッキ

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル、
    PTFE、
    金メッキ

  • 計測セル

    40 kPa~70 MPa
    (6~10,500 psi)

アプリケーション

この伝送器は、新世代のCerabarです。この伝送器は堅牢性が高く、モバイル機器のアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証のガイドが行われます。
Heartbeat Technologyは、望まれない異常(例:ループ特性の変化)を検出するための検証機能と監視機能を提供します。

  • 圧力測定範囲:最大70 MPa(10500 psi)

  • プロセス温度:最大400°C(752 °F)、ダイアフラムシール取付時

  • 精度:最高+/- 0.025%

利点

  • Heartbeat Technologyを使用すると、プロセスの実行中に機器状態の検証が可能

  • 機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる

  • 体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト

  • SmartBlueアプリを使用して、プロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products