キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP23

絶対圧および
ゲージ圧測定
Cerabar PMP23

食品・飲料産業に適した完全溶接仕様のコストパフォーマンスに優れた圧力伝送器

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
Filter
スペアパーツ&アクセサリの絞り込み

Back

検索
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • バルブプラグ ISO4400 M16, 4極

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71280307
  • バルブプラグ ISO4400 NPTF1/2, 4極

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71280349
  • Oリング 15.54x2.62 FKM, FDA

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71337274
  • 側面ガスケット シリコン, 5個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    52023572
  • EPDM Oリング プロセスアダプタ M24

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    52024267
  • 側面ガスケット EPDM, 5個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71100719
  • EPDM Oリング + 316L サポートリング, EHEDG, 1個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71431380
  • EPDM Oリング, EHEDG, 5個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71545801
  • O-リング 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    52014472
  • O-リング 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71086102
  • O-リング 28,17x3,53 EPDM, FDA, USP, 3個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71140668
  • M12プラグコネクタ, 90度

    オーダーコード
    71114212
  • Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

    オーダーコード
    52023994
  • Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52024001
  • プロセスアダプタ M24 クランプ 2", SUS316L相当

    オーダーコード
    52023995
  • プロセスアダプタ M24 クランプ 2", SUS316L相当, 3.1

    オーダーコード
    52024002
  • プロセスアダプタ M24 バリベント F DN25 PN40,316L

    オーダーコード
    52023996
  • プロセスアダプタM24バリベントF DN25PN40,316L,3.1

    オーダーコード
    52024003
  • プロセスアダプタ M24 DIN11851 DN40, 316L

    オーダーコード
    52023999
  • プロセスアダプタ M24 DIN11851 DN40, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52024006
  • プロセスアダプタ M24 バリベント N DN40 PN40,316L

    オーダーコード
    52023997
  • プロセスアダプタM24バリベントN DN40PN40,316L,3.1

    オーダーコード
    52024004
  • プロセスアダプタ M24 DIN11851 DN50, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52024005
  • プロセスアダプタ M24 SMS 1-1/2", SUS316L相当

    オーダーコード
    52026997
  • プロセスアダプタ M24 SMS 1-1/2", 316L, 3.1

    オーダーコード
    52026999
  • プロセスアダプタ M24 DIN11851 DN50, 316L

    オーダーコード
    52023998
  • プロセスアダプタ M24 APVインライン, 316L

    オーダーコード
    52024000
  • プロセスアダプタ M24 APVインライン, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52024007
  • 溶接アダプタ G1, SUS316L相当

    オーダーコード
    52005087
  • 溶接アダプタ G1, SUS316L相当, 3.1

    オーダーコード
    52010171
  • 溶接用ダミー, アダプタ G1

    オーダーコード
    52005272
  • 溶接用ダミー, アダプタ G1

    オーダーコード
    52005272
  • 溶接アダプタ, G1 d=60, SUS316L相当

    オーダーコード
    52001051
  • 溶接アダプタ G1, d=60, SUS316L相当 3.1

    オーダーコード
    52011896
  • 溶接アダプタ M24 D65, SUS316L相当

    オーダーコード
    71041381
  • 溶接アダプタ M24 D65, SUS316L相当, 3.1

    オーダーコード
    71041383
  • Weld-in adapter UNI D65, 316L

    オーダーコード
    214880-0002
  • 溶接アダプタ UNI D65, SUS316L相当, 3.1

    オーダーコード
    52010174
  • 溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当

    オーダーコード
    52006262
  • 溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当, 3.1

    オーダーコード
    52010173
  • 溶接用ダミー, アダプタ UNI D65/D85

    オーダーコード
    71114210
  • ブラインドプラグ 溶接アダプタ UNI D65/85

    オーダーコード
    71580894
  • Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1

    オーダーコード
    71350314
  • Adapter Uni, Clamp 3", 316L

    オーダーコード
    71350315
  • パイプホルダ DN25, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477801
  • パイプホルダ DN32, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477803
  • パイプホルダ DN40, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477807
  • パイプホルダ DN50, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477808
  • パイプホルダ クランプ DN25, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477812
  • パイプホルダ クランプ DN32, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477813
  • パイプホルダ クランプ DN40, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477816
  • パイプホルダ クランプ DN50, フラッシュマウント

    オーダーコード
    71477817