キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP23

絶対圧および
ゲージ圧測定
Cerabar PMP23

食品・飲料産業に適した完全溶接仕様のコストパフォーマンスに優れた圧力伝送器

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    0.3%

  • プロセス温度

    -10...+100°C
    (+14...+212°F)
    135°C 1時間
    (275°F 1時間)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa...+4 MPa
    (6...+600psi)

  • 計測セル

    +40 kPa~+4 MPa
    (+6~+600 psi)

アプリケーション

Cerabar PMP23は魅力的な価格の非常にコンパクトな圧力伝送器です。ピエゾ抵抗式センサとフラッシュマウント型の316Lダイアフラムを搭載し、サニタリ産業のアプリケーションの向けに設計されています。PMP23はEHEDGおよび3-Aの認証を取得したサニタリプロセス接続が用意されています。FDA準拠の材質を使用しており、EG1935/2004適合性、IP69保護等級、IO-Link(オプション)、危険場所認定を取得しています。最大40MPaまでの間で機器の測定レンジをカスタマイズして納品可能です。

気体および液体用のデジタル絶対圧またはゲージ圧伝送器。

  • プロセス接続:フラッシュマウントサニタリ接続、フラッシュマウントネジ込み接続

  • プロセス温度:-10~+100 °C+、1時間まで+135 °C

  • プロセス圧力:40 kPa~+4 MPa

  • 精度:スパンの±0.3%

  • 国際防爆認証、サニタリ認定

利点

  • 非常にコンパクトな構造およびカスタマイズ可能な測定範囲により、プラント内での簡単かつ短時間での設置、セットアップが可能

  • IO-Linkは、設定ツールやエンジニアリングシステムによる簡単な設定により、コストと手間を軽減します。

  • 完全溶接されたプロセス接続によりガスケットの使用を最小限に抑えプロセスの安全性を最大化

  • 316L材質の厳格な使用と洗浄要件に対応する保護等級IP69ハウジング、優れた再現性と長期安定性によりプロセスの可能性の向上を実現

  • PMP23はCIP/SIP洗浄に対応しており、幅広い用途への適用柔軟性により予備品の共通化することで保守コストを低減

  • PMP23はサニタリ仕様証明書、プラントのトレーサビリティ、EHEDG、3-Aおよび(EC)1935/2004などの認証、その他の関連する認定書および製造証明書も必要に応じてご提供

ビデオ

  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products