キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP23

絶対圧および
ゲージ圧測定
Cerabar PMP23

食品・飲料産業に適した完全溶接仕様のコストパフォーマンスに優れた圧力伝送器

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性

    コスト効率に優れた圧力トランスデューサ、金属製測定ダイアフラム付ピエゾセンサ、サニタリアプリケーション向け。

  • 供給電圧

    DC 10...30 V

  • 基準精度

    0.3 %

  • 長期安定性

    URL/年の 0.2%

  • プロセス温度

    -10~+100 °C
    (+14~+212 °F)
    +135 °C:1時間)
    (+275 °F:1時間)

  • 周囲温度

    -40~+85 °C
    (-40~+185 °F)

  • 計測セル

    +40 kPa~+4 MPa
    (+6~+600 psi)

  • 最大過圧リミット

    16MPa (2400 psi)

  • プロセス接続

    ネジ:
    G1, M24

  • サニタリ プロセス接続

    DIN11851、
    クランプ、
    SMS、
    バリベント、
    ユニバーサルアダプタ

  • 通信 

    4~20 mA
    IO-Link

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, UK Ex

  • 設計認証

    EN 10204-3.1最終検査報告書
    禁油処理
    表面粗さ測定

  • 衛生規格適合証明書

    3A、EHEDG
    EG1935/ 2004

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性 / アプリケーション

    コスト効率に優れた圧力トランスデューサ、金属製測定ダイアフラム付ピエゾセンサ、サニタリアプリケーション向け。

  • 電源 / 通信

    DC 10...30 V

  • 精度

    0.3%

  • 長期安定性

    URL/年の0.2%

  • 周囲温度

    -40...+85°C
    (-40...+185°F)

  • プロセス温度

    -10...+100°C
    (+14...+212°F)
    135°C 1時間
    (275°F 1時間)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    16 MPa (2400 psi)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa...+4 MPa
    (6...+600psi)

  • プロセス接続

    ネジ:
    G1, M24

  • サニタリ プロセス接続

    DIN11851,
    クランプ,
    SMS,
    バリベント,
    ユニバーサルアダプタ

  • 通信 

    4~20 mA
    IO-Link

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, UK Ex

  • 設計認証

    EN 10204-3.1
    最終検査報告書
    禁油処理
    表面粗さ測定

  • 衛生規格適合証明書

    3A、EHEDG
    EG1935/ 2004