キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP21 - 絶対圧またはゲージ圧伝送器

絶対圧および
ゲージ圧測定
Cerabar PMP21

メタルセンサを搭載したコストパフォーマンスに優れた気体および液体用デジタル圧力伝送器

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    0.3%

  • プロセス温度

    -40...+100°C
    (-40...+212°F)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa...+40 MPa
    (6...+6000psi)

  • 計測セル

    +40 kPa~+40 MPa
    (+6~+6000 psi)

アプリケーション

Cerabar PMP21は魅力的な価格の非常にコンパクトな圧力伝送器です。ピエゾ抵抗式センサが搭載され、40 kPa~40 MPaの絶対圧またはゲージ圧を測定することが可能です。PMP21は最大保護等級IP 68、SUS 316L相当などの高品質材質の使用により、プロセス工業の過酷な状況に耐えるように設計されています。危険場所認定または船級認定など、各種の証明書が提供されるため、本製品は幅広い用途で使用できます。

ピエゾ抵抗式メタルセンサを搭載した気体および液体用のデジタル絶対またはゲージ圧伝送器です。

  • プロセス接続:ネジ込み

  • プロセス温度:-40~+100 °C

  • プロセス圧力:40 kPa~+40 MPa

  • 精度:スパンの±0.3%

  • 国際防爆認証、船級認定

利点

  • 非常にコンパクトな構造およびカスタマイズ可能な測定範囲により、プラント内での簡単かつ短時間での設置、セットアップが可能

  • 0.3%の高いリファレンス精度、ならびに優れた長期安定性と繰返し性により、高品質なプロセス監視を実現

  • 材質SUS 316L相当の厳格な使用と保護等級IP68の水中バージョンの可能性により、プロセス可用性の向上を実現

  • PMP21は各種の危険場所認定や船級認定、オプションでEN10204 3.1材料証明との適合性があるため、必要とされるドキュメンテーション、トレーサビリティ、プラントの安全性は、PMP21によってサポートされます。

ビデオ

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products