仕様一覧
-
精度
+/- 3 mm
-
プロセス温度
-40 °C...+80 °C
(-40 °F...+176 °F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
真空...0.3 MPa
(真空...43.5 psi) -
最大測定距離
30 m
-
主要接液部
PP、UP
アプリケーション
Micropilot FMR56は、小型のサイロおよびタンクにおける一般的な粉粒体アプリケーションでの粉体計測を可能にするよう設計されました。レーダーレベル計Micropilotは、粉末状から粗い粒子の粉粒体の非接触連続レベル計測に使用されます。粉塵、ノイズ、温度変化、ガスの存在によって計測が影響を受けることは基本的にありません。
PP被覆ホーンアンテナは取付ブラケットまたは可変シールフランジによって、粉体の表面に応じた角度に簡単に設定できます。
プロセス接続:取付ブラケットまたはスリップオンフランジ
プロセス温度:-40 ~ +80 °C(-40 ~ +176 °F)
プロセス圧力:-0.1~+0.3 MPa(-14.5~+43.5 psi)
最大測定範囲:30 m(98 ft)
Kバンド:26 GHz
国際防爆認定、SIL、5点リニアリティプロトコル
利点
測定物やプロセス条件が変わっても信頼性の高い測定
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価により、容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証
IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
ビデオ
-
Time-of-Flight測定原理
-
Micropilot FMR5xフリースペースレーダーおよびLevelflex FMP5xガイドレーダーの設定ムービー
-
安全なレベル測定のための独自のHistoROMデータ管理コンセプト
-
マルチエコートラッキングによる安全なレベル測定を提供する連続適合アルゴリズム
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
旧機種
-
測定原理
粉体用レーダー
-
特性 / アプリケーション
基本的なアプリケーション向け:
バルク固体のサイロや貯蔵タンクの非接触計測 -
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
マルチエコートラッキングによる安全性と信頼性、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易、 -
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション) -
周波数
Kバンド (~26 GHz)
-
アンテナ
ホーン DN80/3"、PPめっき
ホーン DN100/4"、PPめっき -
精度
+/- 3 mm
-
周囲温度
-40 °C...+80 °C
(-40 °F...+176 °F) -
プロセス温度
-40 °C...+80 °C
(-40 °F...+176 °F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
真空...0.3 MPa
(真空...43.5 psi) -
主要接液部
PP、UP
-
プロセス接続
フランジ:
UNI DN80...DN150
取付ブラケット -
最大測定距離
30 m
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ -
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、EAC Ex、KC、UK Ex
-
安全認証
SIL
-
選択項目
ディスプレイ、
カスタマイズパラメタリゼーション
Bluetooth®を使用したSmartBlueアプリによる遠隔操作 -
アプリケーション限界
Dk < 1.6
最大計測レンジを減らす要因:
反射波形が弱い測定物
安息角の形成
エアー圧送等による投入が行われるような軽い粉体における粉面にふわふわの状態が形成された場合
湿度を帯びた付着が形成された場合
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品