2 文字以上を入力して検索を開始してください。

静電容量式
レベルスイッチ
Nivector FTC968

Nivotester FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

パウダー状または細粒状のあらゆる粉体用

Nivector FTC968は、制限なく流動するパウダー状または細粒状の粉体を貯蔵するサイロでの使用に適したシンプルでコストパフォーマンスの高い紛体用レベルスイッチです。このリミットスイッチのフラッシュマウント構造および材質は、食品を扱う用途に適したものになっています。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • 取付とコミッショニングが容易で校正が不要

    • 部品の摩耗がないため、機械的安全性とコストパフォーマンスが高く長寿命

    • 電磁干渉およびサージ電圧に対する耐性が高く信頼性の高い運用が可能

    • スイッチング状態をサイロの外から確認可能なため制御が容易

    • 粉体が充填されたサイロでの機能テストも可能

  • アプリケーション

    制限なく流動するパウダー状または細粒状(最大粒子サイズ 10 mm)の粉体を貯蔵するサイロでのポイントレベル検知、または食品用配管での使用。Nivector FTC 968は、粉塵防爆危険場所で使用できるよう設計されています。(ATEX)代表的なアプリケーション:プラスチックペレット、洗剤、穀物、砂糖、香辛料、セモリナ(小麦粉)、飼料

    • プロセス接続:ネジ込み

    • プロセス温度:-40~+80 ℃(-40~+176 °F)

    • プロセス圧力:-0.1~+0.6 MPa(-14.5~+90 psi)

Details

  • 測定原理

    静電容量式(粉粒体用)

  • 特性 / アプリケーション

    あらゆるタイプの粉体 / 微粒子粉粒体に 対応した コンパクト設計

  • 特徴

    付着補償機能

  • 電源 / 通信

    2線 AC: 24 ... 253 V
    3線 DC: 10 ... 55 V

  • 周囲温度

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • プロセス温度

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

    真空 ... 0.6 MPa
    (真空 ... 87 psi)

  • 主要接液部

    PC、PA
    "プロテクタ":
    FDA 認定材質 PBT-GF
    ( 21 CFR 177.1660準拠)

  • プロセス接続

    G1、G1 1/2

  • 通信 

    2線 AC
    3線 DC

  • オプション

    プロテクタ

  • アプリケーション限界

    最小DC 1.6
    圧力および 温度軽減監視

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code

      No spare parts available.

    • Order code 71329077

      Nivector用プロテクタ FTC968

      取付アダプタ, ネジ G1-1/2. 材質: PBT-GF, FDA認定. 温度: -20...+80oC, 挿入長: 81mm. :: 耐摩耗性. :: Nivector交換時に固体物の流れ出し無し. 用途: FTC968.

    • Order code 71329083

      Nivector用プロテクタ FTC968Z

      取付アダプタ, ネジ G1-1/2. 材質: PBT-GF, FDA認定. 温度: -20...+80oC, 挿入長: 81mm. :: 耐摩耗性. :: Nivector交換時に固体物の流れ出し無し. 用途: FTC968Z.