仕様一覧
-
精度
+/- 2 mm (0.08")
-
プロセス温度
-40...+80°C (-40...+176°F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1...0.3 MPa (-14.5...43 psi)
-
最大測定距離
DN40:15 m(49.2 ft)、
DN80:20 m(65.6 ft) -
主要接液部
PVDF、PBT
アプリケーション
Micropilot FMR20は、金属密閉タンク、屋内タンク、地下ピットの水位測定用非接触連続レベル計および流量計(リニアライゼーションテーブル使用)です。機器の設定は、HART接続、Bluetooth® を使用したアプリによるワイヤレス接続、または分離型ディスプレイを使用して行うことができます。あらゆるBluetooth® 対応のスマートフォンまたはタブレット端末(iOS、Android)上のアプリで信号カーブを確認できます。コンパクトなデザインとユニークなレーダーチップ構造により、スペースが限られたアプリケーションでの使用に最適です。
液体用の連続レベル計および流量計(水路および堰での使用、リニアライゼーションテーブル使用)。貯蔵タンク、開放型水槽、ポンプ/リフトステーションでの使用、または下水設備監視に最適。
プロセス接続:ネジ込みまたはフランジバージョン
プロセス温度:-40~+80 °C
プロセス圧力:-0.1~+0.3MPa
最大測定範囲:液体 20m、粉体 10m
精度:液体 ±2mm、粉体 ±5mm
測定周波数:26GHz
国際防爆認証
利点
HART接続、Bluetooth® アプリによるワイヤレス接続、または分離型ディスプレイを使用して設定可能な非接触レーダーレベル計
ユニークなレーダーチップ構造によりスペースが限られたアプリケーションでの使用に最適なコンパクトなレーダーレベル計
最高のコストパフォーマンス
水処理&廃水処理産業およびあらゆる産業のユーティリティに適した、理想的なアプリケーションを実現(IP66、IP68、/ NEMA4x/6Pに対応)
屋外環境に耐える完全PVDF製の本体、シーリングされた配線、水の浸入を防ぐ密封された電子部を持ち、過酷な環境条件下での運用が可能
ほとんどのアプリケーションに対応する3つの主な測定パラメータによる容易なセットアップ
Bluetooth® を介したシンプルで安全性の高い無線リモートアクセス、危険場所またはアクセスしにくい場所にも対応
ビデオ
-
-
Micropilot FMR20の設定
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
測定原理
レーダー
-
特性 / アプリケーション
水処理・排水処理(例:水槽/水路/川/ダム/ポンプ場/雨水槽/ポンプ制御)
あらゆる産業のユーティリティアプリケーション
貯蔵タンク -
特徴
Bluetooth® SmartBlueアプリケーションでの設定、
設定およびメンテナンス -
電源 / 通信
2線式(HART、4~20 mA、MODBUS)、
Bluetoothワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション) -
周波数
Kバンド (~26 GHz)
-
精度
+/- 2 mm (0.08")
-
周囲温度
-40~+80°C (-40~+176°F)
-
プロセス温度
-40...+80°C (-40...+176°F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1...0.3 MPa (-14.5...43 psi)
-
主要接液部
PVDF、PBT
-
プロセス接続
ネジ:
G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",
フランジ:
UNI DN80….DN150 (3"...6") -
最大測定距離
DN40:15 m(49.2 ft)、
DN80:20 m(65.6 ft) -
通信
4~20 mA HART
Modbus
Bluetoothワイヤレステクノロジ -
規格適合証明書/認証
ATEX、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI、EAC、JPN Ex、INMETRO
-
選択項目
Bluetooth®を使用したSmartBlueアプリケーションでのリモート操作、
リモートHARTインジケータ RIA15(注文情報)、
オーバーフロー管、
様々な取付の可能性 -
アプリケーション限界
FMR5x;
アンモニア気相:
FMR54 内筒管;
激しい付着物形成:
FMR54 エアパージ付;
PTFE耐性のみ:
FMR52;
保税:
FMR5xx または NMR8x
-
測定原理
粉体用レーダー
-
特性 / アプリケーション
基本的なアプリケーション向け:
粉体のサイロや貯蔵タンクの信頼性の高い非接触計測 -
特徴
Bluetooth®とSmartBlueアプリによる設定、
操作、メンテナンス -
電源 / 通信
2線式 (HART、4…20 mA、Modbus),
Bluetooth®ワイヤレス技術およびアプリ (オプション) -
周波数
Kバンド (~26 GHz)
-
アンテナ
80 mm/ 3"
-
精度
液体: +/- 2 mm (0.08")、
粉体: +/- 5 mm (0.2") -
周囲温度
-40~+80°C (-40~+176°F)
-
プロセス温度
-40~+80°C (-40~+176°F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa (-14.5~43 psi)
-
主要接液部
PVDF、PBT
-
プロセス接続
ネジ:
G1"、NPT1";
フランジ:
UNI DN80~DN150 (3"~6") -
最大測定距離
液体: 20 m (66.6 ft)、
粉体: 10 m (32.8 ft) -
通信
4~20 mA HART
Modbus
Bluetooth®ワイヤレス技術 -
選択項目
Bluetooth®とSmartBlueアプリによるリモート操作、
リモートHART表示器RIA15(オーダーコードで選択可)、
溢れ防止チューブ、
さまざまな取り付け方法 -
アプリケーション限界
DK < 2
最大測定範囲を減らす要因:
反射特性の悪い測定物
安息角の形成
エアー圧送等による投入が行われるような軽い粉体における粉面にふわふわの状態が形成された場合
付着物の形成、特に湿気のある生成物
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品