仕様一覧
-
精度
+/- 5 mm (0.2")
-
プロセス温度
-40...+60°C
(-40...+140°F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
-0.1…0.3 Mpa (-14.50…43 psi)
-
最大測定距離
標準:8 m(26.2 ft)
溢れ防止チューブ付き:12 m(39.4 ft) -
主要接液部
PVDF、PBT
アプリケーション
Micropilot FMR10は、金属密閉タンク、屋内タンク、地下ピットの水位測定用非接触連続レベル計です。FMR10は、Bluetooth® 設定、操作、メンテナンス用アプリを備えた初の非接触レーダーレベル計です。あらゆるBluetooth® 対応のスマートフォンまたはタブレット端末(iOS、Android)上のアプリで信号カーブを確認できます。コンパクトなデザインとユニークなレーダーチップ構造により、スペースが限られたアプリケーションでの使用に最適です。
液体の連続測定用レーダーレベル計貯蔵タンク、開放型水槽、ポンプ/リフトステーションでの使用、または下水設備監視に最適。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~+60 °C(-40~+140 °F)
プロセス圧力:-0.1~+0.3MPa
測定範囲:最大12m(溢れ防止チューブ取り付け時)
精度:±5mm
測定周波数:26GHz
利点
Bluetooth® 設定、操作、メンテナンス用アプリを備えた非接触レーダーレベル計
ユニークなレーダーチップ構造によりスペースが限られたアプリケーションでの使用に最適なコンパクトなレーダーレベル計
最高のコストパフォーマンス
水処理&廃水処理産業およびあらゆる産業のユーティリティに適した、理想的なアプリケーションを実現(IP66、IP68 / NEMA4x /6Pに対応)
屋外環境に耐える完全PVDF製の本体、シーリングされた配線、水の浸入を防ぐ密封された電子部を持ち、過酷な環境条件下での運用が可能
ほとんどのアプリケーションに対応する3つの主な測定パラメータによる容易なセットアップ
Bluetooth® を介したシンプルで安全性の高い無線リモートアクセス
ビデオ
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
測定原理
レーダー
-
特性 / アプリケーション
水処理・排水処理の基本的なアプリケーション
あらゆる産業のユーティリティアプリケーション
貯蔵タンク -
特徴
Bluetooth® SmartBlueアプリケーションでの設定、
設定およびメンテナンス -
電源 / 通信
2線 (4...20 mA)
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーおよびアプリケーション -
周波数
Kバンド (~26 GHz)
-
精度
+/- 5 mm (0.2")
-
プロセス温度
-40...+60°C
(-40...+140°F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
-0.1…0.3 Mpa (-14.50…43 psi)
-
主要接液部
PVDF、PBT
-
プロセス接続
ネジ:
G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2" -
最大測定距離
標準:8 m(26.2 ft)
溢れ防止チューブ付き:12 m(39.4 ft) -
通信
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー
-
規格適合証明書/認証
CSA C/US
-
選択項目
オーバーフロー管
様々な取付の可能性 -
アプリケーション限界
DK < 4:
FMR5x;
動きの激しい液面:
FMR5x;
アンモニア気相:
FMR54 内筒管;
激しい付着物形成:
FMR54 エアパージ付;
PTFE耐性のみ:
FMR52;
保税:
FMR5xx または NMR8x
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品