仕様一覧
-
精度
+/- 1 mm
-
プロセス温度
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
ホーン: 真空 ... 1.6 MPa (232 psi)
パラボラ: 真空 ... 600 kPa (87 psi)
UNIフランジ使用時: 真空 ... 100 kPa (14.5 psi) -
主要接液部
SUS316L相当
アプリケーション
Micropilot FMR540は、保税タンクおよび在槽管理用(NMi および PTB 保税認定対応)用の非接触連続レベル計として使用されます。世界的な保税用レベル計の標準規格であるOIML R85並びにAPI 3.1Bに準拠します。パラポラアンテナ型FMR540は、非接触アプリケーションの最大40 mまでの測定に最適です。ホーンアンテナ型は、非接触アプリケーションでタンクやノズルの形状などの問題のためパラボラアンテナを使用できない場合の測定に適しています。HARTおよびDC 24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。
パラボラアンテナ型は、非接触アプリケーションの最大40 mまでの測定に最適です。放射角が狭いためタンク内壁に接近してノズルが配置されたアプリケーションにも最適です。DN100(4")のホーンアンテナ型は、取付が小口径での非接触アプリケーションに最適です。
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-40~+200 °C(-40~+392 °F)
プロセス圧力:真空~+1.6 MPa(真空~+232 psi)
最大測定範囲:40 m(131 ft)
精度:±1 mm 未満
Kバンド:26 GHz
国際防爆認定および保税認定、WHGオーバーフロー防止、SIL
利点
精度:±1 mmより良い
保税用の各国認証(NMi、PTB)を取得しています。
機器単体で使用できる他、Tank Side Monitor NRF590を用いてタンクゲージシステムに組み込むことが可能です。
HARTおよびDC 24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。
フランジの傾きは角度調節器で補正
日本語(カタカナ)メニュー形式での文字・数字ディスプレイにより現場操作が容易です。
オペレーティングソフトウェア(FieldCare)を用いて、調整、記録、機器診断を簡単に行なうことができます。
ビデオ
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
旧機種
-
-
技術仕様書 (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for operation via standard web browser
EN JA 03/04/2008言語:
英語
バージョン:
03/04/2008
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Exchange of electronics on Micropilot S FMR540
Exchange of electronics onMicropilot S FMR540
EN JA 24/04/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2012
ファイルサイズ:
533.4 KB
ファイル名:
KA00669FA2_0407.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Micropilot S - exchange of housing T12
Micropilot S - exchange of housingT12
EN JA 15/04/2021言語:
英語
バージョン:
15/04/2021
ファイルサイズ:
567.9 KB
ファイル名:
KA00559F00_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN JA 15/04/2021言語:
英語
バージョン:
15/04/2021
ファイルサイズ:
19.1 KB
ファイル名:
KA00558F00_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
EN JA 20/05/2021言語:
英語
バージョン:
20/05/2021
ファイルサイズ:
256 KB
ファイル名:
KA00668FA2_0407.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Micropilot S FMR540 HART Brief Operating Instructions
Level-Radar Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision level measurement. For custody transfer andinventory control applications with NMi- and PTB-approvals.
EN JA 13/08/201407/02/201430/11/2009言語:
英語
バージョン:
13/08/2014
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01059FEN_1414.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN JA 22/09/2006言語:
英語
バージョン:
22/09/2006
ファイルサイズ:
269.3 KB
ファイル名:
KA275FA6.pdf
-