キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Micropilot FMR540 - レーダーレベル計

レーダーレベル計
Micropilot FMR540

保税タンク・在槽管理アプリケーション用パラポラアンテナおよびホーンアンテナ

FMR540
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    +/- 1 mm

  • プロセス温度

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    ホーン: 真空 ... 1.6 MPa (232 psi)
    パラボラ: 真空 ... 600 kPa (87 psi)
    UNIフランジ使用時: 真空 ... 100 kPa (14.5 psi)

  • 主要接液部

    SUS316L相当

アプリケーション

Micropilot FMR540は、保税タンクおよび在槽管理用(NMi および PTB 保税認定対応)用の非接触連続レベル計として使用されます。世界的な保税用レベル計の標準規格であるOIML R85並びにAPI 3.1Bに準拠します。パラポラアンテナ型FMR540は、非接触アプリケーションの最大40 mまでの測定に最適です。ホーンアンテナ型は、非接触アプリケーションでタンクやノズルの形状などの問題のためパラボラアンテナを使用できない場合の測定に適しています。HARTおよびDC 24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。

パラボラアンテナ型は、非接触アプリケーションの最大40 mまでの測定に最適です。放射角が狭いためタンク内壁に接近してノズルが配置されたアプリケーションにも最適です。DN100(4")のホーンアンテナ型は、取付が小口径での非接触アプリケーションに最適です。

  • プロセス接続:フランジ

  • プロセス温度:-40~+200 °C(-40~+392 °F)

  • プロセス圧力:真空~+1.6 MPa(真空~+232 psi)

  • 最大測定範囲:40 m(131 ft)

  • 精度:±1 mm 未満

  • Kバンド:26 GHz

  • 国際防爆認定および保税認定、WHGオーバーフロー防止、SIL

利点

  • 精度:±1 mmより良い

  • 保税用の各国認証(NMi、PTB)を取得しています。

  • 機器単体で使用できる他、Tank Side Monitor NRF590を用いてタンクゲージシステムに組み込むことが可能です。

  • HARTおよびDC 24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。

  • フランジの傾きは角度調節器で補正

  • 日本語(カタカナ)メニュー形式での文字・数字ディスプレイにより現場操作が容易です。

  • オペレーティングソフトウェア(FieldCare)を用いて、調整、記録、機器診断を簡単に行なうことができます。

ビデオ

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products