キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Micropilot FMR540 - レーダーレベル計

レーダーレベル計
Micropilot FMR540

保税タンク・在槽管理アプリケーション用パラポラアンテナおよびホーンアンテナ

FMR540
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    レーダー

  • 特性 / アプリケーション

    ホーンアンテナ:
    最大20mまでの貯蔵タンクに対応する高精度計測
    パラボラアンテナ:
    最大40mまでの非接触アプリケーションに対応する高精度計測

  • 電源 / 通信

    4線 (HART)

  • 周波数

    Kバンド (~26 GHz)

  • 精度

    +/- 1 mm

  • 周囲温度

    標準:
    -40°C...80°C
    (-40°F...176°F)
    標準規格用校正:
    -25°C...60°C
    (-13°F...131°F)

  • プロセス温度

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    ホーン: 真空 ... 1.6 MPa (232 psi)
    パラボラ: 真空 ... 600 kPa (87 psi)
    UNIフランジ使用時: 真空 ... 100 kPa (14.5 psi)

  • 主要接液部

    SUS316L相当

  • プロセス接続

    ホーンアンテナ: 100A、150A フランジ
    ユニフランジ 150A、200A、250A
    パラボラアンテナ: ユニフランジ トップターゲット
    ポジショナー付き 200A、250A
    DC < 1.9 の時はEndress+Hauserにお問い合わせください。

  • 通信 

    4...20 mA HART

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

  • アプリケーション限界

    最大測定範囲はタンク形状およびアプリケーションに依存
    激しい凝縮物および付着物形成
    FMR53x
    理想的でない測定条件での既存内筒管
    FMR532