仕様一覧
-
精度
+/- 2 mm (0.08 in)
-
プロセス温度
-196~+200 °C
(-321~+392 °F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
真空~2.5 MPa
(真空~363 psi) -
最大測定距離
標準: 40 m (131 ft)
「アドバンスドダイナミックス」の場合: 60 m (197 ft) -
主要接液部
PTFE
アプリケーション
侵食性の高い液体アプリケーション用に設計されたMicropilot FMR52は、フラッシュマウント型のPTFE被覆アンテナにより非常に大きなメリットをご提供します。FMR52は、食品産業やライフサイエンス産業のような高いサニタリ性を必要とするアプリケーション用のセンサです。ASME BPE、USP Class VI、3-A、EHEDGの認定取得済みです。Micropilotは、液体、ペースト、スラリーの非接触連続レベル計測に使われます。測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって計測が影響を受けることは基本的にありません。
フラッシュマウント型のPTFE被覆ホーンアンテナ。
プロセス接続:クラッドフランジによるフラッシュマウント型、サニタリ要件を満たすプロセス接続(トリクランプ、11851)、
プロセス温度:-196 ~+200 °C (-320,8 to +392°F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +2.5 MPa(-14.5 ~ +362.5 psi)
最大測定範囲:40 m(131 ft)、アドバンスドダイナミクスオプション選択時60 m(197 ft)
精度:±2 mm
Kバンド:26 GHz
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ証明、船級認定
利点
IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
測定物やプロセス条件が変わっても信頼性の高い非接触計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価により、容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直観的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
ビデオ
-
Time-of-Flight測定原理
-
Micropilot FMR5xフリースペースレーダーおよびLevelflex FMP5xガイドレーダーの設定ムービー
-
安全なレベル測定のための独自のHistoROMデータ管理コンセプト
-
マルチエコートラッキングによる安全なレベル測定を提供する連続適合アルゴリズム
-
乱流時でも信頼性の高い計測信号を提供するMicropilotのアドバンスドダイナミクスオプション
-
Micropilot FMR5xの高度な診断機能による泡検知
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
旧機種
-
測定原理
レーダー
-
特性 / アプリケーション
非接触式連続レベル計、サニタリ要求の高いアプリケーション (ASME BPE、USP Class VI)や腐食性測定物での高精度計測;
フラッシュマウント、PTFEホーンアンテナ -
特徴
Heartbeat Technology、
SIL 2:IEC 61508に準拠、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
マルチエコートラッキングによる安全性と信頼性、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易 -
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション) -
周波数
Kバンド (~26 GHz)
-
精度
+/- 2 mm (0.08 in)
-
周囲温度
-50~+80 °C
(-58~+176 °F) -
プロセス温度
-196~+200 °C
(-321~+392 °F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
真空~2.5 MPa
(真空~363 psi) -
主要接液部
PTFE
-
プロセス接続
フランジ:
DN50...DN150
ASME 2"...6"
JIS 10K -
サニタリ プロセス接続
トリクランプ ISO2852
DIN11851 -
最大測定距離
標準: 40 m (131 ft)
「アドバンスドダイナミックス」の場合: 60 m (197 ft) -
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ -
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex
-
安全認証
オーバーフロー防止 WHG
SIL -
設計認証
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000 -
衛生規格適合証明書
3A、EHEDG
CoC ASME-BPE -
船級認定
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
選択項目
ディスプレイ、
カスタマイズパラメタリゼーション、
Bluetooth®を使用したSmartBlueアプリによる遠隔操作、
ガスタイトフィードスルー、
PWISフリー -
アプリケーション限界
最大測定範囲はタンク形状およびアプリケーションに依存
アンモニア気相:
FMR54 内筒管
激しい付着物形成:
FMR54 エアパージ付
取引計量:
FMR5xx
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品