仕様一覧
-
精度
+/- 6 mm (0.24 in)
-
プロセス温度
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
真空...4 MPa
(真空...580 psi) -
最大測定距離
標準: 20 m (66 ft)
-
主要接液部
PTFE、PVDF
アプリケーション
Micropilot FMR53は、液体用で複雑な要求のないレベル測定アプリケーション向けの製品です。レーダーレベル計FMR53はロッドアンテナを用いているため、特に小さなプロセス接続に最適です。また、ロッドアンテナおよびフランジがPTFE被覆されていますので、侵食性の液体への耐久性を保持しています。Micropilot FMR53は、液体、ペースト、スラリーの非接触連続レベル計測に使われます。測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって計測が影響を受けることは基本的にありません。
特に小さなプロセス接続に最適な、化学的に腐食性のある測定物に使用可能なPTFEセンサ。
プロセス接続:ネジ込みまたはフランジ
温度:-40 ~ +150 °C(-40 ~ +302 °F)
圧力範囲:-0.1 ~ +4 MPa(–14.5 ~ +580psi)
最大測定範囲:20 m(66 ft)
精度:±6 mm
Cバンド:6 GHz
国際防爆認定、5点リニアリティプロトコル、WHGオーバーフロー防止、SIL
利点
測定物やプロセス条件が変わっても信頼性の高い非接触計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価により、容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証
IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
ビデオ
-
Time-of-Flight測定原理
-
Micropilot FMR5xフリースペースレーダーおよびLevelflex FMP5xガイドレーダーの設定ムービー
-
安全なレベル測定のための独自のHistoROMデータ管理コンセプト
-
マルチエコートラッキングによる安全なレベル測定を提供する連続適合アルゴリズム
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
旧機種
-
測定原理
レーダー
-
特性 / アプリケーション
非接触式液体レベル計、
小プロセス接続や化学系の腐食性測定物での一般的な計測;
PTFE被覆ロッドアンテナ -
特徴
Heartbeat Technology、
SIL 2:IEC 61508に準拠、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
マルチエコートラッキングによる安全性と信頼性、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易 -
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション) -
周波数
Cバンド (~6 GHz)
-
精度
+/- 6 mm (0.24 in)
-
周囲温度
-40...+80 °C
(-40...+176 °F) -
プロセス温度
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
真空...4 MPa
(真空...580 psi) -
主要接液部
PTFE、PVDF
-
プロセス接続
ネジ:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
フランジ:
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K -
最大測定距離
標準: 20 m (66 ft)
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ -
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex
-
安全認証
オーバーフロー防止 WHG
SIL -
設計認証
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000 -
選択項目
ディスプレイ、
Bluetooth®を使用したSmartBlueアプリによる遠隔操作、
カスタマイズパラメタリゼーション、
ガスタイトフィードスルー、
PWISフリー -
アプリケーション限界
最大測定範囲はタンク形状およびアプリケーションに依存
ノズル高 >250 mm:
FMR51, FMR52, FMR54
低DK:
FMR51, FMR52, FMR54
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品