放射線式測定
Synchronizer FHG66

Gamma Synchronizer FHG66 ©Endress+Hauser

妨害のない測定のために、複数のGamma Modulator FHG65を同期させます。

Gamma Synchronizer FHG66は、Gammapilot FMG60による測定が妨害を受けないように、複数のGamma Modulator FHG65を同期させるものです。Gamma Modulator FHG65は、バックグラウンド放射線と外来放射線(非破壊材料試験からの放射線など)を効果的に抑制するためのものです。FHG66は、1台のモジュレータが正しく動作していることを監視します。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • 非破壊検査の時発生する干渉放射線(最大50 μSv/hまで)または変動するバックグランド放射線の妨害を受けないGammapilot FMG60による測定を実現

    • 安全な測定信号による最高レベルのシステム安全性

    • プラントの可用性と信頼性を高める連続測定

    • メンテナンス不要のコストパフォーマンスの高いシステム

    • FQG61/62線源容器と組み合わせた簡単な設置

    • 既存システムへの組込みが容易で迅速な運用開始が可能

  • アプリケーション

    • 複数のGamma Modulator FHG65を同期

    • 個々のモジュレータの監視

Details

  • 測定原理

    放射線式リミットスイッチ

  • 通信 

    リレー: 1x SPDT

  • 測定原理

    放射線式密度測定

  • 特性 / アプリケーション

    Gamma Modulator FHG65用 パルスジェネレータ

  • 電源 / 通信

    DC: 18...36 V

  • 周囲温度

    単独取付け:

    -20°C ...60°C

    ( -4°F ... 142°F)

    レール取付け:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F ...122°F)

    保護ハウジング内取付け:

    -20°C ... 40°C

    ( -4°F ... 104°F)

  • オプション

    リレー: 1x SPDT

  • 特徴

    Gamma Modulator FHG65が使われている場合

  • 測定原理

    放射線式

  • 特性 / アプリケーション

    ガンマモジュレータ FHG65用 パルスジェネレータ

  • 特徴

    ガンマモジュレータ FHG65が使われている場合

  • 電源 / 通信

    DC: 18...36 V

  • 周囲温度

    単独取付け:

    -20°C ... 60°C

    ( -4°F ... 142°F)

    レール取付け:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F ...122°F)

    保護ハウジング内取付け:

    -20°C ... 40°C

    ( -4°F ... 104°F)

  • 通信 

    リレー: 1x SPDT

  • 測定原理

    放射線式リミットスイッチ

  • 通信 

    リレー: 1x SPDT

  • 測定原理

    放射線式

  • 特性 / アプリケーション

    ガンマモジュレータ FHG65用 パルスジェネレータ

  • 特徴

    ガンマモジュレータ FHG65が使われている場合

  • 電源 / 通信

    DC: 18...36 V

  • 周囲温度

    単独取付け:

    -20°C ...60°C

    ( -4°F ... 142°F)

    レール取付け:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F ...122°F)

    保護ハウジング内取付け:

    -20°C ... 40°C

    ( -4°F ... 104°F)

  • 通信 

    リレー: 1x SPDT

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification