本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
仕様一覧
-
プロセス温度
-20~+80 °C(-4~+170 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
50~150 kPa(7~22 psi)
-
最小密度
>= 100 g/l
アプリケーション
The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.
Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)
Temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Pressure: 0.5 to 1.8 bar (7 to 25 psi)
利点
Reliable and economical paddle switch
Highest safety standard
Diverse instrument designs for use under different application conditions
Slip clutch prevents impact on paddle
Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
TI Soliswitch FTE30
レベルリミットスイッチ
コストパフォーマンスに優れた回転パドル式レベルリミットスイッチEN JA 30/09/202204/09/201701/06/200801/05/2004言語:
日本語
バージョン:
30/09/2022
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
TI00052RJA_1422-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
言語:
英語
バージョン:
14/10/2022
ファイルサイズ:
10.5 MB
ファイル名:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
言語:
スペイン語
バージョン:
01/06/2022
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
言語:
ドイツ語
バージョン:
14/10/2022
ファイルサイズ:
10.6 MB
ファイル名:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi言語:
イタリア語
バージョン:
03/03/2023
ファイルサイズ:
46.9 MB
ファイル名:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-
Declaration number: HE_00432_01.17
Manufacturer specification: RoHS言語:
英語
バージョン:
13/03/2017
ファイルサイズ:
160.9 KB
ファイル名:
HE_00432_01.17 China RoHS FTE30.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Configuration Kit, Contactors/transmitters, Controller, ECO-GRAPH, MEMO-GRAPH, Mini-Log, Over voltage protector , POWER SUPPLY, POWER SUPPLY AND BARRIER, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-,
OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORS
G45-, OSG40-,
OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-,
RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-,
RID16
-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-,
RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-,RNS221L-, RS33-,
RSG35-, RSG
40-, RSG45
-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-
Declaration number: EC_00569_01.17EN JA 18/10/2022言語:
英語
バージョン:
18/10/2022
ファイルサイズ:
155.3 KB
ファイル名:
EC_00569_03.22.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN JA 20/04/2016言語:
英語
バージョン:
20/04/2016
ファイルサイズ:
855.4 KB
ファイル名:
EC_00349_01.16.pdf
-