F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44 000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F) ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F) ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE 電極: 1.4435 (SUS F316L 相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Measured variables
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015~2650 gal/min)
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
接液部材質
ライニング:PFA 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金 プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン) アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量(標準):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s(0.04 in/s) 体積流量(オプション):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s(0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d)
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング:ポリウレタン;ハードラバー、PTFE 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d)
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:-20~+50 °C(-4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:-20~+90 °C(-4~+194 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F) 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
気体:1.0% o.r.(10~100% o.f.s.)、0.1% o.f.s.(1~10% o.f.s.)
測定範囲
0.5~3750 kg/h(1.1~8250 lb/h)
測定物のプロセス温度
-40~+180 °C(-40~+356 °F)
最大プロセス圧力
PN40 / Cl. 300 / 20K
接液部材質
計測チューブ 呼び口径:15~50 mm(½~2"):ステンレス鋳造、CF3M/1.4408 呼び口径:65~100 mm(2½~4"):ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) プロセス接続 フランジ接続 ステンレス、1.4404(SUS F316またはF316L相当) ネジ込み接続 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 測定エレメント 一方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) アロイC22、2.4602(UNS N06022); 双方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 逆流検知 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当)
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75% 体積流量(オプション):±0.65% 体積流量(蒸気、気体):±1.00% 質量流量(飽和蒸気):±1.7%(温度補正)、±1.5%(温度/圧力補正) 質量流量(過熱蒸気、気体):±1.5%(温度/圧力補正)、±1.7%(温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量(液体):±0.85%
測定範囲
液体:0.2~2100 m³/h (0.15~1520 ft³/min) 測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F) 蒸気、気体:1.5~28000 m³/h (0.9~16600 ft³/min) 測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、20K
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M); CX2MW(アロイC22、2.4602と同等)
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 % 体積流量 (液体): ±0.1 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F) オプション: –50~+205 °C (–58~+401 °F)
最大プロセス圧力
PN 63、Class 300、40K
接液部材質
計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当) 接続: 1.4435 (SUS316L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.5%
測定範囲
0~75 kg/h (0~165,3 lb/min)
測定物のプロセス温度
3~60°C (37.4~140°F)
最大プロセス圧力
0.6 MPa (87 psi)
接液部材質
計測チューブ:ステンレス 1.4435、SUS316L相当 ホースアダプタニップル:Makrolon Rx 1805 ポリカーボネート
機器の選択やサイズの特定にお困りですか?
お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
一貫した製品品質、安全性、プロセスの最適化、そして環境保護——これらは、産業用の流量測定がますます重要になっている理由のほんの一部です。 水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学薬品などは、日々測定されなければならない流体の一例です。 これらすべての用途に適した万能な技術は存在しないため、私たちの豊富な製品ラインアップの中から、お客様のプロセスニーズに最も適した流量計をお選びいただけます。
※英語表記のみの製品は、現在国内で通常販売をしていない製品です。 販売条件や販売開始時期等の情報についてはお問い合わせください。
一つの計測点の通信から、より高度な制御システム用の包括的なソリューションまで:当社の製品はお客様のプロセス要件に応じてカスタマイズできます。 プロセス自動制御および最新の通信インターフェイス(フィールドバスシステム)との組み合わせにより、流量計は近年、ますます新しいアプリケーション分野に進出しています。 体積流量の電磁測定、コリオリまたは熱式による質量流量、渦または超音波による体積流量測定など、各種測定原理の流量計から選択できます。
バイオテクノロジー業界におけるProline Promass U 500を用いたシングルユース流量測定
高精度と新たな可能性 ー 多変量コリオリ測定技術による高精度な測定と、業界規格への包括的な準拠により、新たな可能性が広がります。
当社の革新的な流量計 Promagにより、測定精度が向上し、プロセスに関する有用な情報の取得が可能になり、プロセス効率、製品品質、メンテナンス計画が改善されます。
最大限の柔軟性:プロセスの中断がない非接触測定用クランプオン式流量計 – ライフサイクル全体にわたってメンテナンスフリー、その他多数のメリットを提供
次世代を見据えた新型流量計で、より高いレベルの安全性と製品品質、そして可用性を実現
High accuracy and new possibilities thanks to multivariable Coriolis measuring technology as well as comprehensive industry compliance
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ダウンロード
流量計総合カタログ
液体・気体・蒸気の流量測定技術
ダウンロード
会社案内
流量計測技術および流体管理ソリューションのプロダクトセンター
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる