F 
       L 
       E 
       X 
  
    
      
        
          標準的製品
        
       
      
        高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
       
     
    
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
    
      
        
          特殊仕様の製品
        
       
      
        要件の厳しいアプリケーション向けに設計
       
     
    
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
  
    
      
        FLEX セレクション 
        技術的卓越性 
        シンプルさ 
       
      
        
          
            
            
            
              Fundamental セレクション
            
            
              基本的な測定要件に対応
            
           
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
      
        
          
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
      
        
          
            
            
            
              Extended セレクション
            
            
              革新的な技術でプロセスを最適化
            
           
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
      
        
          
            
            
            
              Xpert セレクション
            
            
              最も困難なアプリケーションにも対応
            
           
         
        
          技術的卓越性 
          
         
        
          シンプルさ 
          
         
       
    
    
   
  
 
     
    
          
            
            
            
            
            
          
          
          
            
              比較する 
             
           
         
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 
                  
                    測定範囲 
                    4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44 000 gal/min) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN 40、Class 300、20K 
                  
                    接液部材質 
                    ライニング: PFA; PTFE 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 
                  
                    測定範囲 
                    0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN 100、Class 600、63K 
                  
                    接液部材質 
                    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    Measured variables 
                    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC) 
                  
                    Measuring Medium 
                    Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2 
                  
                 
                  
                    Nominal pipe size 
                    3 ″ ... 56 ″ 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 
                  
                    測定範囲 
                    0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015~2650 gal/min) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    –20~+150 °C (–4~+302 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN 40、Class 150、20K 
                  
                    接液部材質 
                    ライニング:PFA 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    体積流量(標準):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s(0.04 in/s) 
                  
                    測定範囲 
                    0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN 40、Class 300、20K 
                  
                    接液部材質 
                    ライニング:ポリウレタン;ハードラバー、PTFE 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 
                  
                    測定範囲 
                    0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN 40、Class 300、20K 
                  
                    接液部材質 
                    ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    気体:1.0% o.r.(10~100% o.f.s.)、0.1% o.f.s.(1~10% o.f.s.) 
                  
                    測定範囲 
                    0.5~3750 kg/h(1.1~8250 lb/h) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    -40~+180 °C(-40~+356 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN40 / Cl. 300 / 20K 
                  
                    接液部材質 
                    計測チューブ 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    体積流量(液体):±0.75% 
                  
                    測定範囲 
                    液体:0.2~2100 m³/h (0.15~1520 ft³/min) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN 100、Class 600、20K 
                  
                    接液部材質 
                    計測チューブ: 1.4408(CF3M); CX2MW(アロイC22、2.4602と同等) 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    質量流量 (液体): ±0.1 % 
                  
                    測定範囲 
                    0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    PN 63、Class 300、40K 
                  
                    接液部材質 
                    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当) 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差 
                    質量流量(液体):±0.5% 
                  
                    測定範囲 
                    0~75 kg/h (0~165,3 lb/min) 
                  
                    測定物のプロセス温度 
                    3~60°C (37.4~140°F) 
                  
                 
                  
                    最大プロセス圧力 
                    0.6 MPa (87 psi) 
                  
                    接液部材質 
                    計測チューブ:ステンレス 1.4435、SUS316L相当 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
         
       
     
    
    
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        機器の選択やサイズの特定にお困りですか? 
        
                    お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
         
     
       
    
      
        
          
          
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
          
    
      
                一貫した製品品質、安全性、プロセスの最適化、そして環境保護——これらは、産業用の流量測定がますます重要になっている理由のほんの一部です。 水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学薬品などは、日々測定されなければならない流体の一例です。 これらすべての用途に適した万能な技術は存在しないため、私たちの豊富な製品ラインアップの中から、お客様のプロセスニーズに最も適した流量計をお選びいただけます。  
      ※英語表記のみの製品は、現在国内で通常販売をしていない製品です。 
       
    
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
          
    
      
          一つの計測点の通信から、より高度な制御システム用の包括的なソリューションまで:当社の製品はお客様のプロセス要件に応じてカスタマイズできます。 プロセス自動制御および最新の通信インターフェイス(フィールドバスシステム)との組み合わせにより、流量計は近年、ますます新しいアプリケーション分野に進出しています。 体積流量の電磁測定、コリオリまたは熱式による質量流量、渦または超音波による体積流量測定など、各種測定原理の流量計から選択できます。  
    
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        バイオテクノロジー業界におけるProline Promass U 500を用いたシングルユース流量測定 
        
                    高精度と新たな可能性 ー 多変量コリオリ測定技術による高精度な測定と、業界規格への包括的な準拠により、新たな可能性が広がります。  
         
     
       
    
      
        
          
          
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
     
  
  
    
      
      
    
      
      
      
      
      
        
          
          
            
    
      
      
      
      
        
          
          
        
        
        当社の革新的な流量計 Promagにより、測定精度が向上し、プロセスに関する有用な情報の取得が可能になり、プロセス効率、製品品質、メンテナンス計画が改善されます。
       
             
    
      
           
         
       
        
          
          
            
    
      
      
      
      
        
          
          
        
        
        最大限の柔軟性:プロセスの中断がない非接触測定用クランプオン式流量計 – ライフサイクル全体にわたってメンテナンスフリー、その他多数のメリットを提供
       
             
    
      
           
         
       
        
          
          
            
    
      
      
      
      
        
          
          
        
        
        次世代を見据えた新型流量計で、より高いレベルの安全性と製品品質、そして可用性を実現
       
             
    
      
           
         
       
        
          
          
            
    
      
      
      
      
        
          
          
        
        
        High accuracy and new possibilities thanks to multivariable Coriolis measuring technology as well as comprehensive industry compliance
       
             
    
      
           
         
        
     
   
 
    
	 
    
		  
  
      
        
        
          
            
              
                
                   
                
                  Proline in industries - the ideal device for each industry 
                  
               
              eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
             
            
              
                
                   
                ダウンロード 
               
             
           
            
              
                
                   
                
                  流量計総合カタログ 
                  
               
              液体・気体・蒸気の流量測定技術
             
            
              
                
                   
                ダウンロード 
               
             
           
          
         
       
     
 
    
	 
    
		  
  
  
    
      
      
        
          
            
      
      
      
        
          
            会社案内
            
            
              
              流量計測技術および流体管理ソリューションのプロダクトセンター
             
           
         
    
         
             
           
         
       
      
     
   
 
    
	 
	
 
           
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します 
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。Cookie ポリシー  をご覧ください。
          
        
        
          
            
                カスタマイズ 
             
           
          
            
                重要なもののみ受け入れる 
             
           
          
            
                すべて受け入れる