本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 %
体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 %
質量流量 (液体): ±0.85%
質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 % -
測定範囲
液体: 0.99~545 m³/h (0.58~321 ft³/min)
測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F)
蒸気、気体: 13.8~7262 m³/h (8.12~4274 ft³/min)
測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a) -
測定物のプロセス温度
–40~+400 °C (–40~+752 °F)
-
最大プロセス圧力
Class 900
-
接液部材質
計測チューブ: SA‐106 等級 B/SA‐333 等級 6
鈍頭物体、検査ポート: SA‐105/SA‐350 LF2
DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718、2.4668と同等
接続: SA‐105/SA‐350 LF2
アプリケーション
Prowirl C 200 is a product line of carbon steel vortex meters dedicated to the Canadian and American market. The carbon steel sensor offers higher resistance to inter-granular stress corrosion cracking, especially in steam systems for SAGD applications. Prowirl C 200 is only available with cCSAus hazardous area approvals. It is NOT available with CE mark, AD2000 or PED. It is available as compact or remote device version.
For steam applications with high chloride content (SAGD) aligned with AER Directive 017 Guidelines.
Device properties
Sensor made of carbon steel
Material for low medium temperatures
Display module with data transfer function
Robust two-chamber housing
Plant safety: CSA C/US and SIL approvals
利点
Compliance to AER – enables customer to fulfill inspection requirements
Higher process control – unique inspection concept allows visual assessment of primary element
High process safety - resistant to intergranular stress corrosion cracking
Convenient device wiring – separate connection compartment
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting
Integrated verification – Heartbeat Technology™
ビデオ
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
技術仕様書 (TI)
Proline Prowirl C 200 Technical Information
Sensor enabling primary element corrosion inspection, available as compact or remote device version
EN JA 03/10/201421/07/201404/04/201415/10/2013言語:
英語
バージョン:
03/10/2014
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01082DEN_0414.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Proline Prowirl C 200 HART Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN JA 01/12/201502/10/201408/04/201415/10/2013言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01152DEN_0415.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Proline Prowirl C 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN JA 01/12/201502/10/201421/11/2013言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01220DEN_0315.pdf
-
-
-
取扱説明書 (BA)
Proline Prowirl C 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Vortexflowmeter
EN JA 01/11/201521/07/2014言語:
英語
バージョン:
01/11/2015
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
BA01215DEN_0215.pdf
-
-
-
機能説明書 (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN JA 02/12/201530/06/2015言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01019DEN_0215.pdf
-
-
-
機能説明書 (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Vortexflowmeter
EN JA 02/12/2015言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01023DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書 (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN JA 02/12/2015言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
GP01024DEN_0115.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書 (KA)
Proline Prowirl C 200 Brief Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN JA 03/10/201421/07/201404/04/201415/10/2013言語:
英語
バージョン:
03/10/2014
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
KA01134DEN_0414.pdf
-
-
-
設置説明書 (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150, Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis play FHX50
-
-
-
設置説明書 (EA)
Replacing the connection board, pre amplifier, cable harness Installation Instructions
Prowirl 200
EN JA 01/12/201702/12/2013言語:
英語
バージョン:
01/12/2017
ファイルサイズ:
770.5 KB
ファイル名:
EA01086DA2_0217.pdf
-